Menu Rechercher

Composants essentiels pour véhicules agricoles et de construction

Nos composants sont utilisés dans les environnements les plus difficiles et dans les processus de fabrication les plus exigeants. Quel que soit votre défi, nous proposons des composants essentiels, qui contribuent à faciliter le bon déroulement des opérations de fabrication et le bon fonctionnement des véhicules. Qu'il s'agisse de protéger les pièces d'un moteur pendant la fabrication, la peinture et le transport, de protéger les systèmes hydrauliques et pneumatiques, de fournir des solutions d'accès aux cabines ou de fournir des composants de fixation et de sécurisation dans l'assemblage final, Essentra Components a la solution qu'il vous faut.

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez?

Contactez notre équipe

Pourquoi acheter chez Essentra?

   Grande disponibilité pour la plupart des articles, grâce à nos 33 centres de distribution dans le monde entier.

   Nous proposons une large gamme de plans 2D et 3D gratuits dans les formats les plus courants, téléchargeables sur notre site Web.

 Des échantillons gratuits sont disponibles pour un grand nombre de nos produits.

   Nous fabriquons des produits de haute qualité dans nos 14 sites de fabrication répartis dans le monde entier.

 Grâce à des solutions personnalisées, nos experts travailleront avec vous pour créer un produit qui répond à vos besoins.

Protection essentielle pour l'hydraulique et la pneumatique

Les tuyaux doivent résister à tout, de l'abrasion à l'écrasement, en passant par les rayons UV et les vibrations. Nos solutions de protection sont conçues pour prévenir les dommages et maintenir vos tuyaux dans des conditions optimales.

Hydraulics and pneumatics application

Produits essentiels

1. Colliers pour tuyau
Les colliers à crémaillère sont destinés à fixer les tuyaux et flexibles à haute pression. Disponibles en inox.
2. Manchons textiles de protection contre l'éclatement
Manchons homologués MHSA résistant à l'abrasion et à l'éclatement. Efficaces pour minimiser un flux concentré de fuites en trou d'épingle.
3. Protecteurs de tuyau avec gaine spiralée
Destinés à protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion Disponibles en noir et en jaune.
4. Sangles de serrage
La structure auto-agrippante en nylon de cette sangle protège les flexibles tout en permettant de s’étendre et de se contracter en fonction des fluctuations de pression. Possibilité de suspension.

5. Manchons textiles thermorétractables
Disponibles en polyester et polyoléfine noire, ils offrent une excellente résistance à l'abrasion. S'installent facilement sur les connecteurs, raccords, épissures, câbles et tuyaux.
6. Capes à dépose rapide
Elles protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B.
7. Capes pour graisseur
Elles sont conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, de la saleté et des autres contaminants. Disponibles avec ou sans languette, pour faciliter leur retrait.

PCR skinny banner

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez?

Contactez notre équipe

Protection essentielle pour le groupe motopropulseur

Notre éventail de solutions offre une excellente protection contre les dommages, la saleté, l’humidité et la corrosion à toutes les étapes de la production, du stockage et du transport.

power train application

Produits essentiels

1. Bouchons à bords parallèles
Ils offrent une protection essentielle des filetages internes contre la poussière et les autres contaminants, ainsi qu’une prévention des dommages physiques pendant le stockage et le transport.
2. Bouchons Slottex
Ces bouchons sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui assure une étanchéité sûre et fiable.

3. Capes pour écrous hexagonaux
Les capes de protection pour boulons dissimulent et protègent les têtes de boulons et les écrous contre les intempéries. Idéales pour les têtes de boulons, de vis et d'écrous.
4. Bouchons à pression
Choix pratique pour obturer un large éventail de trous ou d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport, et peut être appliqué aux produits finis.

PCR skinny banner

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez?

Contactez notre équipe

Assemblages de cabines, panneaux et boîtiers

Nos solutions d’accès jouent un rôle indispensable dans la conception et la fabrication des cabines, panneaux et boîtiers. Notre vaste gamme comprend des serrures, loquets, charnières, joints, et une multitude d’accessoires et de solutions de contrôle d’accès électronique. Notre capacité à proposer des solutions personnalisées en interne nous permet de répondre aux demandes les plus élevées.

cabin assemblies application

Produits essentiels

1. Charnières à friction
Couple constant ou ajustable, en font un choix parfait pour les applications où le contrôle de position est essentiel.
2. Joints & Joints d'étanchéité
Des joints d'étanchéité aux joints profilés en passant par les protections de bords, notre vaste gamme répondra aux exigences d'une utilisation industrielle rigoureuse.
3. Verrous quart de tour
Nos verrous vous offrent ce dont vous avez besoin pour la plupart des applications, qu’il s’agisse d’un usage léger ou intensif. Les matériaux utilisés vont du polyamide à l’acier inoxydable résistant à la corrosion.

4. Rivets sapin
Les rivets sapin ont une conception nervurée qui assure une installation facile et rapide. Fabriqués en nylon 6, 6/6 et PP. Disponibles dans un large choix de tailles et de styles, pour toute une gamme de diamètres de trou et d’épaisseurs de panneau.
5. Boutons de serrage
Nous fournissons une gamme diversifiée de boutons de serrage dans différentes formes et tailles, tous fabriqués à partir de matériaux de haute qualité.
6. Doigts d'indexage
Offrant un contrôle de mouvement simple mais efficace, notre gamme de doigts d’indexage constitue une option adaptée à la plupart des applications.

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez?

Contactez notre équipe

Accessoires de câblage

Assurez la sécurité et l’organisation des câbles et des fils grâce à nos solutions robustes et durables.

cable management application

Produits essentiels

1. Colliers en P
Les serre-câbles sont résistants à la corrosion et protègent et maintiennent les câbles, fils, tuyaux ou cordons. Disponibles en aluminium, revêtement vinyle et plastique.
2. Liens de serrage thermostabilisés
Permettent de tenir ensemble des petits paquets de fils ou de câbles pour les organiser.
3. Gaines annelées
Systèmes et accessoires de conduits métalliques et non métalliques développés et testés selon les normes de qualité les plus exigeantes.

4. Manchons de câble tressés anti-abrasion
Les manchons de câble tressés protègent les câbles des abrasions et peuvent être coupés avec des ciseaux tout en conservant une extrémité qui ne s'effiloche pas.
5. Gaines thermorétractables
Notre gamme de gaines thermorétractables est fabriquée en thermoplastique, avec différents choix de rapport proposés.
6. Passe-câbles universels
Leur conception permet de garder le système en place. Conçus pour protéger les fils, câbles et gaines des bords sans finition et tranchants.

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez?

Contactez notre équipe

Masquage et protection de peinture

Notre gamme de solutions de masquage et de protection de peinture comprend des capes et bouchons en EDPM et silicone, des rubans de masquage, des crochets et des sacs pour offrir une protection complète et une précision pendant le processus de peinture.

cable management application

Produits essentiels

1. Capes et bouchons en silicone
Capes et bouchons haute température en silicone offrant une excellente capacité d'étanchéité. Recommandés pour le placage, l'anodisation, la peinture poudre et les autres applications de finition. Température maximale : 250 ˚C.
2. Capes et bouchons EDPM
Éventail de capes et bouchons pour une excellente solution de masquage et les applications non filetées. Température maximale : 180 ˚C.
3. Capes et bouchons en PVC flexible
Capes flexibles et durables pour une multitude d’utilisations jusqu’à 210 °C. L'aspect esthétique du vinyle permet de l'utiliser pour des applications finies. Montage et démontage faciles.

4. Tubes de masquage haute température
Les tubes de masquage haute température sont conçus pour s’adapter aux pièces pour lesquelles une cape ne suffit pas. Notre sélection est stockée dans différentes longueurs et divers diamètres intérieurs, et est fabriquée en silicone.
5. Rubans de masquage haute température
Le ruban de masquage haute température est conçu pour résister à des températures extrêmes jusqu’à 260 °C, ce qui en fait la solution idéale pour toute une gamme d’applications industrielles haute température.

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez?

Contactez notre équipe

Customer success stories

“De la conception à la production, Essentra a été en mesure de gérer en toute fluidité toutes les exigences du projet pour aboutir à la solution parfaite.”  

 

Bob Siegwald, Vice-Président Général de Burgaflex

“Des plans 3D à la commande d'échantillons gratuits et aux conseils techniques, Essentra a été en mesure de soutenir notre projet avec une solution de qualité qui répondait à nos besoins, ce qui nous a permis de gagner du temps au niveau de l'approvisionnement.”

Frank Zhao, Responsable des achats à Parker

“Essentra a écouté nos besoins et nous a fourni une solution qui non seulement a fonctionné, mais qui nous a aidés à atteindre les objectifs de durabilité de nos clients, en évitant la mise en décharge de 2,5 millions de pièces.”

Alan Webb, Secrétaire Général et Directeur d'Iracroft

Articles que vous pourriez trouver utiles

Sécurité : l'énergie fluide hydraulique

Guide général de sécurité.

Hydraulique vs pneumatique

Les différences entre la puissance pneumatique et la puissance hydraulique des fluides.

Quels sont les différents types de colliers de tuyaux ?

Guide des colliers de serrage et de leurs applications.

Comment dimensionner la gaine annelée ?

Un guide pour calculer le remplissage des gaines annelées.

Contactez nos experts