Menu Rechercher

Composants essentiels
pour l'infrastructure énergétique

Chez Essentra Components, nos solutions prennent en charge chaque partie de l'infrastructure énergétique, de la production à la transmission et à la distribution. Alors que l'industrie se dirige vers une énergie plus propre, nous nous concentrons sur la satisfaction des besoins spécifiques des sources d'énergie renouvelables. Nous proposons une large gamme de composants essentiels conçus pour la durabilité et les performances dans des environnements difficiles, contribuant ainsi à optimiser le flux d'énergie propre et à garantir la fiabilité du système. De la connexion des systèmes de réseau au soutien des installations renouvelables, Essentra Components vous aide à construire un avenir énergétique plus intelligent et plus résilient.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Contactez nos experts

Pourquoi acheter chez Essentra ?

    Excellente disponibilité pour la plupart des articles, grâce à nos 33 centres de distribution dans le monde entier.

    Nous proposons une large gamme de modèles CAO gratuits dans les formats les plus courants, téléchargeables sur notre site Web.

   Des échantillons gratuits sont disponibles pour bon nombre de nos produits.

   Nous produisons des produits de haute qualité dans nos 14 sites de fabrication situés dans le monde entier.

   Avec des solutions sur mesure disponibles, nos experts travailleront avec vous pour créer un produit adapté à vos besoins.

 

Pour un aperçu plus approfondi de nos solutions, consultez notre catalogue couvrant :

  •  Notre large gamme de produits
  •  Des matériaux de la plus haute qualité
  •   Les industries que nous desservons
  •  Nos capacités techniques
  •  Nos normes de qualité

 

Production d'électricité

Les composants pour la production d'électricité sont essentiels pour maintenir une production d'énergie sûre, efficace et fiable, même dans les conditions les plus exigeantes, contribuant ainsi à garantir un flux d'énergie ininterrompu et la longévité du système.

Hydraulics and pneumatics application

Produits présentés

1. Entretoises métalliques
Disponibles en versions avec et sans dégagement et auto-taraudeuses, offrant une installation rapide. Les versions avec dégagement permettant l'empilement sans rondelles, ce qui constitue une solution plus économique.

2. Passe-fils d'étanchéité IP67
Les passe-fils IP67 assurent une étanchéité robuste à la poussière et à l'eau, ce qui les rend idéaux pour les environnements extérieurs exigeants. Ils fonctionnent comme des bouchons d’obturation sécurisés jusqu'à l'installation d'un câble et sont conçus pour résister aux vibrations et aux conditions difficiles.

3. Embases pour bord métallique à clipser
Les embases pour bord métallique à clipser offrent une solution élégante et fiable pour fixer les câbles, garantissant une installation rapide et sans outil sur une variété de surfaces. Ils sont idéaux pour une gestion rationalisée des câbles dans des espaces légers ou complexes.

4. Liens de serrage résistants aux UV
Les liens de serrage résistants aux UV sont fabriqués en nylon stabilisé aux UV, conçus pour résister à une exposition prolongée à la lumière du soleil, ce qui les rend idéaux pour les environnements extérieurs et exigeants.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Contactez nos experts

Transport et distribution d'électricité

Essentra Components propose une large gamme de composants essentiels pour le transport et la distribution d'électricité, conçus pour garantir un flux d'énergie sûr et fiable ainsi que la protection des systèmes électriques. Nos solutions soutiennent la performance, la durabilité et la conformité dans les environnements les plus exigeants.

power train application

Produits présentés

1. Guide lumière LED
Fabriqué en polycarbonate (PC) transparent avec une résistance aux flammes UL94 V0. Disponible avec une partie avant plate ou bombée pour répondre aux besoins d'applications d'éclairage diverses.
2. Entretoises à double verrouillage
Les supports à double verrouillage pour circuits imprimés offrent une solution rapide et sécurisée pour le montage d'un ou deux cartes, avec différentes options de verrouillage, types de corps et tailles pour répondre aux différents besoins des projets.
3. Embases à clipser
Les embases à clipser offrent une solution amovible et sans outil pour fixer les câbles dans des trous de panneau pré-percés.
4. Liens de serrage standard
Liens de serrage solides et de haute qualité, adaptés à diverses applications électriques et générale. Dotés d'un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

5. Liens de serrage métalliques
Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants offrent des performances solides et durables à des températures extrêmes, avec un revêtement PVC en option et une conception en échelle pour une meilleure adhérence.
6. Protections bord de tôle
Les protections bord de tôle peuvent être coupées à la longueur souhaitée et appliquées autour des trous ou des bords des panneaux pour une protection supplémentaire.
7. Passe-fils à membrane
Conçus avec un film central fin qui peut être percé pour s'adapter à différentes tailles de fils, avec des options de placement centré ou décalé pour s'adapter à différents styles de découpe.

 

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Contactez nos experts

Stockage d'énergie et intégration des systèmes

Les composants de stockage d'énergie et d'intégration des systèmes sont essentiels pour optimiser la gestion de l'énergie, garantir une connectivité fluide et maintenir un fonctionnement fiable et efficace dans les systèmes électriques complexes.

cabin assemblies application

Produits présentés

1. Entretoises isolantes
Conçues pour une installation facile, ces entretoises hexagonales offrent un espacement solide et isolé, idéal pour les applications électroniques haute puissance et autres utilisations nécessitant une grande résistance mécanique.
2. Manchons en ferrite
Conçus pour offrir une suppression efficace des EMI sans impacter la qualité du signal. Les manchons fendus permettent une modernisation facile, tandis que les manchons pleins offrent une large couverture de fréquence pour une protection acoustique constante.
3. Passe-fils standard
Grâce à leur conception encliquetable pour une installation facile, les passe-fils sans membrane sont disponibles en tailles métriques ou impériales et dans une gamme de matériaux tels que le PVC, le TPR, le TPE et l'EPDM pour s'adapter à diverses conditions environnementales.

4. Serre-câbles pour câble plat
Les serre-câbles pour câbles plats offrent une installation rapide par pression et maintiennent solidement les câbles plats en place pour éviter tout déplacement, dommage ou interférence. Les options incluent des bases adhésives, avec tendeurs à clipser et des loquets détachable pour une polyvalence accrue.
5. Supports de ventilateur
Les supports de ventilateurs permettent une installation rapide et sans outil des ventilateurs CC et CA, grâce à un caoutchouc souple qui absorbe les chocs et les vibrations. Idéaux pour le refroidissement électronique, ils empêchent la poussière de pénétrer et protègent à la fois les composants et les utilisateurs contre les dommages.
6. Gaines spiralées fendues
La gaine spiralée fendue offre une protection robuste et résistante à l'écrasement pour les faisceaux de câbles tout en conservant leur flexibilité. Elle s'installe rapidement à l'aide d'un outil dédié et est idéale pour protéger les câbles contre l'usure et l'abrasion sans limiter leurs mouvements.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Contactez nos experts

Articles que vous pourriez trouver utiles

Guide sur les liens de serrage

Découvrez-en plus sur leurs applications et sur les matériaux dans lesquels ils sont fabriqués.

Le Guide Ultime Des Accessoires De Câblage

Quelle solution convient le mieux à votre application ? Nous pouvons aider.

Accessoires De Câblage Des Solutions Intelligentes Adaptées à Vos Besoins

Apprenez à choisir la solution adaptée à votre application

Comment dimensionner la gaine annelée ?

Un guide pour calculer le remplissage des gaines annelées.

Contactez notre équipe