Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(4 Types de produit)
Les compteurs de position à cadran plastique se montent sur des broches de commande dans n'importe quelle position afin de fournir un relevé réel du positionnement de la machine. La construction à soudage aux ultrasons empêche la séparation et la pénétration de poussière. Cet écran s'incline avec le compteur de révolutions à 5 chiffres en position supérieure.
Le système Spiralguard permet de protéger la plupart des types de flexibles hydrauliques, pneumatiques et industriels utilisés dans de nombreux secteurs. Son excellente mémoire de forme permet d'optimiser la couverture des tuyaux et lui confère des performances exceptionnelles en matière de résistance à la déformation. Il affiche une forte résistance à l'abrasion, a fait ses preuves dans des conditions difficiles et possède une bonne résistance aux rayons UV. Spiralguard, qui permet de protéger des tuyaux individuelles ou groupés, est fourni dans un format pratique, sous forme de cartons, pour un rangement en toute simplicité.
Les gaines spiralées FRAS sont retardateurs de flamme et anti-statiques, ce qui rend cette gamme idéale pour une utilisation souterraine. Avec une résistance exceptionnelle à la déformation et une résistance à l'abrasion élevée, le protecteur réduit ainsi les risques d'accidents et convient pour protéger un ou plusieurs tuyaux.
Nos volants à branches sont facilement manœuvrables pour positionnement et ajustement sur machine ou équipement. Un choix de matière technopolymère leur confère une résistance aux huiles et à la graisse souvent présentes dans leurs environnements de fonctionnement. La gamme dispose de différents types de volants manœuvrables pour renforcer la sécurité.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer