Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(42 Types de produit)
Les boîtiers excentriques sont généralement utilisés dans les industries du mobilier et de l’ébénisterie. Ils sont utilisés pour créer une articulation solide lors de l’assemblage de meubles. Ils sont dotés d’un entraînement cruciforme.
Le boîtier excentrique est inséré dans un trou pré-percé situé dans l’un des panneaux du meuble, par exemple une planche de bois. Il est ensuite enfoncé à l’aide d’un marteau. Auto-bloquants pour empêcher la rotation pendant le montage manuel ou à la machine
Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.
Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Les clients achetant ce produit pourraient aussi s'intéresser à notre gamme de joints et bandes d'étanchéité résistants aux intempéries.
Les charnières démontables à visser sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être vissées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels
Les charnières démontables à souder sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être soudées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels
Les charnières plates et simples sont idéales pour le démontage d'une porte en cas de difficulté d'accès à l'intérieur de l'armoire. La gamme comprend de nombreux modèles et matières
Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.
Ces charnières à couple réglable articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur du couple peut être réglée en tournant la vis intégrée et la gamme est disponible dans différentes matières et finitions, ainsi que dans différents types de fixation.
Les chevilles sont utilisées avec des vis comme solution de fixation pour diverses applications dans l’industrie du bâtiment commercial et résidentiel, y compris pour les projets de rénovation et de bricolage tels que l’accrochage de tableaux encadrés, d’étagères et d’autres présentoirs muraux.
Ces chevilles économiques sont des fixations faciles à utiliser grâce à leur conception simple à installation par pression, et sont généralement utilisées pour les cloisons sèches. Elles sont capables de supporter des poids légers et sont idéalement utilisées avec des vis auto-perceuses, auto-foreuses et auto-taraudeuses.
Pour installer une cheville, vous aurez besoin de plusieurs outils, notamment d’une perceuse et d’un marteau. Les chevilles ne peuvent pas être vissées directement dans un mur ou une plaque de plâtre, mais doivent être insérées dans un trou pré-percé. Pour retirer une cheville, utilisez simplement une pince.
Les embouts et butées filetés peuvent être utilisés en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.
Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponible en 3 couleurs : transparent, blanc, gris. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Plaquettes prédécoupées pour faciliter l'application : il suffit de les peler et de les coller. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : Clair : De -20F à 300F Blanc : De -20F à 240F Gris : De -20F à 240F ; Applications : Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.
Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.
La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.
Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.
Les patins en caoutchouc anti-dérapants permettent de couvrir les vérins sur les machines ou les convoyeurs. Ces patins peuvent supporter des charges lourdes et fournir un frottement supplémentaire pour empêcher mouvements et glissements.
La charnière à ressort est un mécanisme à ressort totalement encastré, permettant l'ouverture et la fermeture automatiques d'une porte.
Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.
Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Butées avec goujon fileté qui peuvent être utilisées en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.
Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.
Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.
L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.
Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.
Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.
Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.
Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.
Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.
Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.
Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Les pieds articulés industriels de cette gamme comportent un goujon fileté fabriqué en acier inoxydable 304 fixé à une base en polyamide (PA) noir, offrant une articulation maximale de 30. Idéale pour utilisation dans l'industrie agroalimentaire et la restauration.
Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer