Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(49 Types de produit)
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.
Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.
Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.
Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Les clients achetant ce produit pourraient aussi s'intéresser à notre gamme de joints et bandes d'étanchéité résistants aux intempéries.
Les charnières démontables à visser sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être vissées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels
Les charnières démontables à souder sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être soudées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels
Les charnières plates et simples sont idéales pour le démontage d'une porte en cas de difficulté d'accès à l'intérieur de l'armoire. La gamme comprend de nombreux modèles et matières
Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.
Ces charnières à couple réglable articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur du couple peut être réglée en tournant la vis intégrée et la gamme est disponible dans différentes matières et finitions, ainsi que dans différents types de fixation.
Fabriqués en caoutchouc noir, ces disques sont auto-adhésifs et adaptés aux surface lisses et sèches. Ils sont résistants au dérapage et ne laisseront pas d'éraflure à leur retrait.
Les embouts et butées filetés peuvent être utilisés en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.
Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponible en 3 couleurs : transparent, blanc, gris. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Plaquettes prédécoupées pour faciliter l'application : il suffit de les peler et de les coller. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : Clair : De -20F à 300F Blanc : De -20F à 240F Gris : De -20F à 240F ; Applications : Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.
Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.
Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.
La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.
Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.
Les patins adhésifs conviennent parfaitement aux pieds de meubles, afin de protéger les sols et de réduire le bruit. Ces patins sont en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ; cette matière facilite le glissement et s'applique facilement grâce au support auto-adhésif.
Les patins en caoutchouc anti-dérapants permettent de couvrir les vérins sur les machines ou les convoyeurs. Ces patins peuvent supporter des charges lourdes et fournir un frottement supplémentaire pour empêcher mouvements et glissements.
La charnière à ressort est un mécanisme à ressort totalement encastré, permettant l'ouverture et la fermeture automatiques d'une porte.
Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.
Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Butées avec goujon fileté qui peuvent être utilisées en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.
Parfaits pour un usage avec des fauteuils et des meubles, des pieds cavaliers ou des bases. Peut augmenter la hauteur de votre application à la hauteur souhaitée. En outre, ils apportent un soutien et une stabilité supplémentaires, ajoutent de l'adhérence et aident à protéger les surfaces contre les dommages causés par le mouvement.
Notre gamme de pieds cavaliers comprend des pieds pour meubles, des bases qui agissent comme des pieds lorsqu'elles sont ajoutées au fond des tubes, des pieds cavaliers qui peuvent être utilisés comme des tampons pour meubles, des options de pieds cavaliers doubles qui peuvent être utilisées pour connecter des tubes adjacents, et d'autres styles pour répondre à une multitude de besoins d'application.
Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.
Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.
Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.
Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer