Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(87 Types de produit)
Ces boulons à expansion sont conçus pour offrir un serrage de composants rapide et sûr. Ils disposent d'un mécanisme d'expansion qui leur permet d'être facilement insérés dans des trous pré-percés pour un serrage rapide et direct, ce qui minimise le temps d'installation et améliore la productivité.
Après installation, les boulons peuvent être dilatés, en exerçant une pression sur les composants qui l'entourent et en les fixant fermement en place. Utilisés avec des goupilles de localisation et des goupilles de foret dans des plaques pour un placement rapide et précis.
Cela élimine le besoin de boulons standard, ainsi que l'ingérence de l'outillage des techniques de serrage classiques. Ils sont adaptés à l'usinage haute vitesse de composants et sont utilisés dans les secteurs de la fabrication, de la construction, du travail du bois et du travail des métaux.
Ces brides Dyna-Force sont conçues pour fixer, serrer et maintenir des objets en place. Elles offrent une prise solide et fiable tout en étant faciles à utiliser et précises. La force de serrage élevée améliore la productivité et la précision dans les processus industriels.
Elles disposent d'un profil surbaissé, d'une forme compacte et de faces lisses ou dentelées. La bride se déplace de manière oblique pour fournir une force de serrage descendante positive - d'environ 25 % de la force de serrage. Pour obtenir un alignement exact, la surface de contact de la bride est découpée au fil.
La surface de contact de la bride peut être au même niveau que la plaque de serrage ou plus haut pour un forage complet. Elles peuvent être utilisées dans divers secteurs, dont la fabrication, le travail des métaux et l'assemblage automobile.
Ces brides ID Xpansion sont conçues pour maintenir des pièces sur un diamètre interne, pour un usinage de haute densité sur des fraises verticales ou horizontales. Le diamètre peut être compris entre 4,1 mm et un maximum de 250 mm. Ce produit peut également servir de mandrin d'élargissement sur un tour.
Le profil surbaissé est adapté aux opérations secondaires sur les pièces à usiner sur tour. Elles peuvent accueillir plus de pièces par plaque tournante de pièces à usiner ou plaque de fixation et sont simples à fabriquer à la bonne taille sur un tour ou une fraiseuse.
Une clé hexagonale ou des vérins hydrauliques sont utilisés pour l'installer et le serrer. Elles disposent d'un corps en acier doux et sont utilisées pour l'usinabilité, les dispositifs médicaux, la fabrication électronique et les applications automobiles.
Les brides Pitbull modulaires disposent d'un profil surbaissé et d'une importante force descendante. Elles sont destinées à être utilisées dans les fixations ou les cubes.
La version fendue dispose d'un pas de serrage pour soulever la pièce à usiner de la table d'usinage pendant le fraisage ou le forage. Alors que la version de petite taille est approprié au serrage de pièces en séquence, la surface arrière de la bride est utilisée pour rechercher la prochaine pièce à usiner.
L'arrière de la bride est carré vers le bas pour un placement correct de la pièce. Elles sont solides et prêtes à l'usage après avoir été installées dans l'application. Elles sont utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les machines, la construction et le gréement.
Ces brides Talongrip sont conçues pour être utilisées conjointement avec des pinces Pitbull ou des brides Dyna-Force. Il s'agit de dispositifs à boulonner simples qui vous laisse exécuter un usinage agressif tout en pouvant serrer à peine 1,5 mm.
Elles disposent d'une force de serrage positive pour des rythmes de coupe rapides. La forme des serres produit une action d'abaissement modeste, maintenant les composants en place.
Elles sont idéales pour les petits volumes, les applications complexes et le prototypage pour lesquelles la création d'une fixation ne conviendrait pas, comme dans la construction, la fabrication, la maintenance et la réparation.
Ces brides Uniforce peuvent serrer deux pièces avec une action de serrage équivalente à l'aide d'une seule bride. Elles sont exceptionnellement solides, durables et polyvalentes. Elles peuvent supporter des charges importantes et des pressions élevées sans sacrifier la performance.
Elles sont très efficaces pour serrer de nombreuses pièces à usiner. Elles sont de petite taille et faciles à inclure dans des fixations en raison de l'utilisation de trous taraudés et de fentes. Elles peuvent servir à serrer des barres circulaires à condition que la ligne centrale du mors soit au-dessus de la ligne centrale de la pièce usinée. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Ces brides Uniforce peuvent serrer deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride, ce qui est utile dans les situations impliquant de grandes longueurs et des forces élevées. Elles sont extrêmement solides, durables et polyvalentes. Elles peuvent supporter des charges lourdes et une pression énorme tout en maintenant leur fonctionnalité.
Elles sont particulièrement efficaces pour le serrage d'un grand nombre de pièces. Le serrage précis et régulé fourni par le mouvement de glissement fluide et le mécanisme de verrouillage robuste assure une stabilité et une précision excellentes. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Ces brides Uniforce usinables peuvent serrer deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride. Les mors de la bride comprennent un surplus de matière qui peut être éliminé par usinage pour s'adapter à la forme de votre pièce. Elles sont extrêmement solides, durables et adaptables. Elles peuvent supporter des poids énormes et une pression extrême sans que cela affecte leur fonctionnement.
Elles sont très efficaces pour serrer un grand nombre de pièces. Le mouvement de glissement fluide et le mécanisme de verrouillage robuste permettent un serrage précis et maîtrisé, assurant une stabilité et une précision exceptionnelles. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Les brides de fixation excentriques utilisent un arbre excentrique pour permettre un contrôle fin du couple et une préhension modifiable tout en maintenant un alignement et un placement exacts. La conception excentrique répartit uniformément la force de serrage tout en préservant un alignement précis.
Elles offrent un serrage rapide et fort et sont construites pour la durabilité et la longévité. Utilisées dans l'usinage de précision, l'assemblage et les applications de maintien.
Ces brides de fixation usinables sont employées pour traiter et maintenir en place des pièces qui sont planes, irrégulières ou rondes pendant les opérations d'usinage, assurant précision et reproductibilité. Elles disposent d'une capacité de préhension solide et constante.
Elles sont fournies avec des boulons à came et une vis d'usinage pour maintenir la bride en place pendant que la face de la bride est usinée pour s'adapter à la forme du composant. Cela garantit la précision, ainsi que la stabilité pendant les processus d'usinage.
Faciles à intégrer dans les paramétrages d'usinage et à fixer rapidement et en toute sécurité. Utilisées dans l'usinage de précision, les pièces complexes à usiner et les applications de production ponctuelle ou à faible volume. Veuillez ne jamais supposer que la bride est serrée ; vérifiez toujours qu'elle est serrée avant l'usinage.
Ces brides de serrage compactes peuvent supporter des charges considérables et une forte pression sans affecter les performances. Grâce à leur taille compacte, ces brides sont adaptées pour un travail dans les espaces limités ou avec des pièces plus petites.
La conception de la cale offre un maintien solide et fiable, assurant que la pièce usinée reste fermement en place pendant la découpe, le forage ou l'assemblage. Cela aboutit à un serrage vigoureux et le maintien de deux pièces avec une force de serrage égale.
Elles fournissent une force de préhension vers le bas et latérale. Elles s'installent à l'aide d'une clé hexagonale. Utilisées dans diverses applications, dont l'usinage de précision, l'assemblage électronique et la fabrication de produits médicaux.
Les emprises dentelées Talongrip sont conçues pour offrir une préhension et une stabilité supérieure. Ces brides disposent d'une conception dentelée distinctive qui augmentent la force de préhension tout en réduisant le glissement.
La préhension accrue les rend adaptées à un usage prolongé. Pour des applications dans lesquelles un point de prise précis n'est pas requis ou où une pénétration sur la longueur totale est nécessaire. Utilisées dans les machines, le travail des métaux et la fabrication.
Les brides excentriques à arêtes de couteau offrent une prise ferme et précise tout en ne nécessitant qu'une petite surface de contact. Ces brides disposent de molettes qui permettent à la bride de saisir la pièce à usiner en la touchant à peine, ce qui permet un serrage précis et sûr des pièces à usiner ayant des surfaces irrégulières.
Elles sont particulièrement utiles pour maintenir en toute sécurité des matières délicates ou fragiles sans provoquer de dommages ou de déformation. La pièce à usiner doit se trouver à la droite de la bride. Utilisées dans des secteurs comme les applications de construction, d'assemblage et de soudage.
Ces brides hexagonales variables sont faites pour maintenir fermement et serrer des pièces à usiner avec un espace vertical limité. Elles offrent une prise solide et fiable tout en ayant un profil surbaissé, ce qui les rend adaptées aux applications avec espace limité.
La conception hexagonale de la surface de serrage fournit plusieurs zones de préhension, assurant une prise ferme sur la pièce à usiner. Elles peuvent également contribuer à réduire le coût du serrage sur les fixations.
Installées à l'aide d'une clé Allen et disponibles avec faces lisses ou à lamelles. Une vis excentrique (fournie) est employée pour faire fonctionner le dispositif. Leur petite taille les rend idéales pour l'assemblage électronique, les centres d'usinage et les équipements médicaux.
Les brides à came sont des brides simples et robustes qui maintiennent et saisissent fermement les pièces à usiner. Elles disposent d'un mécanisme de came qui permet un serrage et un desserrage rapide de la prise. Il suffit de tourner la came pour régler la force de serrage afin de répondre aux besoins de l'application.
Elles sont polyvalentes et réglables, adaptées à un large éventail de tailles et de formes et fournissent une répartition uniforme et égale de la force de serrage pour offrir une préhension sûre sans endommager l'application.
Elles sont faciles à installer à l'aide d'une clé. Insérez le collier à brides et vissez-le dans le corps de la came. Serrez la vis de verrouillage pour sécuriser la came. Utilisées dans la métallurgie, l'électronique et la construction.
Les brides à came en spirale sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de serrer ou de fixer un objet à l'aide d'une bride à auto-verrouillage. Elles disposent d'un mécanisme de came en spirale pour un serrage et un desserrage rapide de la prise. Les utilisateurs peuvent modifier la force de serrage en tournant simplement la came pour répondre aux besoins individuels de l'application.
Un arbre traversant leur centre est utilisé pour les faire fonctionner de manière mécanique, pneumatique ou hydraulique. Elles sont extrêmement compactes et disposent d'un profil surbaissé, ce qui les rend excellentes pour une fixation multi-composants.
L'effet d'auto-verrouillage demeure actif en cas de défaillance de la pression, ce qui confère une sécurité opérationnelle fortement améliorée via un serrage pneumatique ou hydraulique. Utilisées dans les applications automobiles, de construction, de fabrication et d'ingénierie générale.
Les brides à came en spirale avec poignée d'actionnement sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de serrer ou de fixer un objet à l'aide d'une bride à auto-verrouillage. Elles disposent d'un mécanisme de came en spirale pour un serrage et un desserrage rapide de la prise. Les utilisateurs peuvent modifier la force de serrage en tournant simplement la came pour répondre aux besoins individuels de l'application.
La poignée d'actionnement est facile à saisir et permet une action fluide et sans effort. Il suffit de tourner la poignée pour régler la force de serrage afin de répondre aux besoins précis de l'application. Elles sont extrêmement compactes et disposent d'un profil surbaissé, ce qui les rend excellentes pour une fixation multi-composants.
L'effet d'auto-verrouillage demeure actif en cas de défaillance de la pression, ce qui confère une sécurité opérationnelle fortement améliorée via un serrage pneumatique ou hydraulique. Utilisées dans les applications automobiles, de construction, de fabrication et d'ingénierie générale.
Les brides à excentrique à traction vers le bas dotées d'une construction petite, solide et stable, sont idéales pour fournir des forces de serrage vers le bas et le côté dans des situations où l'espace est restreint.
Elles combinent un cône fuselé avec un filetage excentrique décalé pour offrir un serrage au-dessus ou au-dessous de la surface du composant. Elles ne sont pas affectées par la pénétration de copeaux et disposent d'une grande force de serrage résistant à la traction et à la poussée latérale.
Elles disposent d'un profil surbaissé, d'une petite empreinte et sont simples à utiliser. Idéales pour serrer des composants multiples dans l'automobile, la construction et l'usinage.
Ces goupilles à expansion XYZ, également appelées goupilles Press-Fit, disposent d'une conception exclusive qui permet un positionnement exact et une répétabilité, tout en fournissant des pressions de maintien fortes pour fixer des pièces sur un diamètre interne.
Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour optimiser le contact dans l'alésage d'installation tout en fournissant un dégagement approprié pendant le chargement et le déchargement de la pièce. En outre, l'installation par pression maintient les goupilles en place même en cas de soumission à des vibrations ou à des contraintes dynamiques.
Elles sont faciles à installer par pression dans un trou percé avec précision avec un trou fileté au milieu pour accueillir une vis conique ; une fois en place, elles se dilatent pour un ajustement parfait. Elles constituent une solution bon marché pour les pierres tombales, les opérations de jets d'eau, les plaques de grilles et de fixation et autres applications dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les dispositifs médicaux.
Ces goupilles à expansion XYZ, également connues comme fixations à expansion filetées, possèdent une conception unique qui permet un placement précis et une répétabilité, tout en offrant des pressions de maintien élevées pour sécuriser les articles avec un diamètre interne.
Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour améliorer le contact dans l'alésage d'installation tout en fournissant un espace adéquat pendant le chargement et le déchargement de la pièce. En outre, la conception filetée leur permet d'être facilement insérées dans des trous pré-percés. Elle permet la maîtrise de l'extension des goupilles, ce qui aboutit à une solution sûre.
Elle est placée dans un trou foré et alésé pour un positionnement de précision ou inséré dans une bague forée renforcée pour une solidité et une résistance à l'usure accrue de la fixation ; après installation, elle se dilate pour créer un ajustement parfait. Elles constituent une solution bon marché pour les pierres tombales, les opérations de jets d'eau, les plaques de grilles et de fixation et autres applications dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les applications de dispositifs médicaux.
Ces brides Talongrip avec jeu de mors d'étau sont un système à boulonner simple qui vous permet d'exécuter des opérations d'usinage agressif tout en pouvant serrer à peine 1,5 mm. Cela améliorera le fonctionnement des étaux conventionnels. Elles sont censées s'adapter aux mors d'un étau, pour conférer une surface de préhension personnalisée à certaines fins.
Idéales pour les très petits volumes, les applications difficiles ou le travail de prototypage pour lequel la création d'une fixation serait coûteuse. Elles sont employées dans les applications à usage intensif comme le travail des métaux, les composites et le maintien précis de pièces et sont fournis avec un arrêt de mors.
Ces mâchoires et brides Versagrip disposent d'une préhension renforcée avec des dents perforantes conçues pour mordre dans la pièce usinée, en limitant le mouvement latéral et horizontal. Elles peuvent saisir même des pièces découpées à la flamme ou à ébauche négative.
Ces mâchoires et brides fournissent une préhension sûre et réglable sur des articles de forme irrégulière, des tubes circulaires ou des surfaces planes. La force de serrage peut être réglée pour répondre aux besoins individuels de l'application, en garantissant une excellente stabilité et en répartissant correctement la force, en minimisant la possibilité de glissement ou de mouvement pendant l'opération.
Elles sont faciles à installer dans l'application et sont couramment utilisées dans la plomberie, les travaux électriques, l'usinage et l'automobile.
Ces niveleurs de cale à bille disposent d'un angle d'inclinaison maximum de 4 et sont destinés à contrebalancer des surfaces inégales. Ils sont réglables et réajustables pour une précision optimale et un alignement vertical de vos applications.
Ils disposent de trois caractéristiques : un boulon d'installation à filetage fin, un écrou à embase et une butée finale. Le boulon d'installation et le filetage fin de l'embase permettent un réglage de précision et un réajustement simple à l'aide d'une clé à crochet.
Leur installation est simple et rapide et ils sont adaptés à un usage avec de lourdes charges, statiques comme dynamiques. Couramment utilisés dans les moteurs, machines, équipements de laboratoire et fabrication de matériel de défense.
Ces pinces Pitbull sont utilisées pour maintenir les pièces à usiner fermement en place. Elles utilisent une technologie de serrage qui allie la force de préhension de la pince avec l'adaptabilité et la flexibilité d'un étau.
Elles disposent d'une faible hauteur de prise et d'une déportance positive. Le bord en acier de l'outil émoussé est peu susceptible de laisser des marques sur les pièces usinées, tandis que la version à tranchant de couteau coupe dans la matière pour un usinage plus agressif.
Cela permet un serrage rapide et simple sans outils supplémentaires ou force excessive. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +80 C. Adaptées au travail des métaux, au travail du bois ou aux applications de fabrication.
Ces plaques de serrage pour brides à came en spirale sont conçues avec des surfaces usinées avec précision et une structure durable pour fournir une prise ferme sur la pièce lors du serrage, évitant ainsi toute déformation de cette dernière.
Elles disposent d'une surface plane et dure avec un côté courbé et un trou d'installation parfaitement foré au milieu avec le point d'installation de la bride. La plaque de serrage et les brides à came en spirale fonctionnent ensemble pour offrir une solution de serrage fiable et répétable, en apportant des résultats cohérents et précis dans diverses applications.
Leur conception rend l'installation rapide et facile et elles sont utilisées dans l'usinage, le travail du bois et les processus d'assemblage.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer