Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Usage intensif TPE Machines Montage CI

 (3 Types de produit)


Passe-fil pour ouverture - passe-fil à montage rapide

Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.

Passe-fils standard

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Pied butée en caoutchouc à visser

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037