Sans verrouillage
(43 Types de produit)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Filtrer les produits
Fermeture à compression ajustable - Bouton à ailettes
Le verrou à compression avec bouton à ailettes est utilisé pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Le loquet offre 6 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. Des cames standard sans butée sont requises et 2 découpes différentes sont disponibles pour cette gamme.
Fermeture à compression à soulever et tourner
Le verrou à compression à soulever et tourner est idéal pour les armoires qui nécessitent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Les verrous offrent 5 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. La découpe pour cette gamme est de 16,5 x 13,7 mm.
Fermetures réglables à came et poignée
Les fermetures réglables à came et poignée sont utilisées dans des applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T
Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Fermetures à came à tourner à poignée en L
Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Fermetures à compression fixe
Les fermetures à compression fixe sont fabriquées à partir de zamac à revêtement poudré noir et affichent un indice de protection IP65. Elles offrent une compression de 6 mm. Lorsque la clé est tournée à 90, la came se met en position de verrouillage. Quand la clé est tournée à 180, la came se met en position de fixation. La fermeture offre à la fois une bonne compression et une bonne isolation sonore, avec différents types de tête et de nombreuses gammes de poignées disponibles.
Fermetures à poignée - Poignée en T
La serrure CVC est un système de verrouillage extérieur qui offre de la sécurité pour les portes pressurisées. Ce verrou main droite et main gauche peut être choisi avec une poignée en T ou en L.
Loquets à levier de compression déportés
Les fermetures à poignée déclenchée saillante sont disponibles avec une plage de poignée réglable de 0-24 mm ou de 24-26 mm. Elles peuvent être fournies sous plusieurs formes : clés identiques (5333), clés différentes ou sans clé et elles sont livrées avec 2 clés par fermeture. Elles sont adaptées à une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm et suivent une conception à déclencheur saillant agréable à l'œil
Loquets à levier de compression encastrés
Les fermetures à poignée déclenchée affleurante sont disponibles avec une plage de poignée réglable de 0-24 mm ou de 24-26 mm. Elles peuvent être fournies sous plusieurs formes : clés identiques (5333), clés différentes ou sans clé et elles sont livrées avec 2 clés par fermeture. Elles sont adaptées à une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm et suivent une conception à déclencheur affleurant agréable à l'œil
Passe-câble bord de tôle
Cette gamme de passe-câbles permet de fixer des câbles sur le bord d'un panneau ou dans une découpe de panneau et est disponible avec une partie supérieure verrouillable ou non.
Passe-câbles à clipser non verrouillable
Cette gamme de passe-câbles est dotée d'une partie supérieure non verrouillable, ce qui facilite le passage des câbles. Ils sont disponibles dans une variété d'options de montage et de caractéristiques, et sont notamment compatibles avec les fibres optiques et l'insertion latérale.
Passe-câbles à visser ou à fixation adhésive
Les câbles glissent dans le passe-câbles et sont maintenus en place sans qu'aucun mécanisme de verrouillage de soit nécessaire. La forme arrondie du passe-câbles lui permet de s'adapter à une large gamme de diamètres de câbles. Disponible en version à support adhésif et montage à l'aide de vis. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Poignée en L réglable NEMA avec compression
La poignée en L NEMA réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration.
Poignée en T réglable NEMA avec compression
La poignée en T NEMA réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration.
Poignée en T réglable avec compression
La poignée en T réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Elle est disponible en version avec ou sans verrou.
Roulettes - Platine fixe
Les roulettes à platine fixe peuvent être utilisées comme roulette universelle lorsqu'une rotation à 360 degrés n'est pas nécessaire. La platine comporte des trous de montage permettant de fixer la roulette à l'application, tandis que le frein permet un arrêt complet en position d'engagement.
Roulettes pivotantes - Levina
Les roulettes Levina peuvent être utilisées comme roulettes universelles lorsqu'une rotation à 360 degrés est nécessaire. L'œillet dans le cadre des roulettes permet un montage sécurisé sur le filetage des vis.
Roulettes pivotantes - Linea
Les roulettes Linea peuvent être utilisées comme roulettes universelles lorsqu'une rotation à 360 degrés est nécessaire. L'œillet dans le cadre des roulettes permet un montage sécurisé sur le filetage des vis.
Roulettes pivotantes - Platine pivotante
Roulettes - Les roulettes à tige encliquetable sont le plus souvent montées sur un insert, pour le bois, ou dans un tube métallique. Ces roulettes s'enfoncent en place, permettent une rotation à 360 degrés, et se fixent en place avec des freins.
Roulettes pivotantes - Roue jumelées
Roulettes pivotantes - Jumelées.
Roulettes pivotantes - Roulette multifonction
Roulettes - La roulette multifonction intègre la possibilité de déplacer facilement un équipement avec une roue en nylon de haute qualité. Cette roulette associe la liberté de mouvement à 360 degrés et un réglage manuel précis du nivellement.
Roulettes pivotantes - Œillet ou goujon, avec frein
Roulettes - Les roulettes pivotantes avec œillet ou goujon, avec frein, peuvent être utilisées en tant que roulettes universelles lorsqu'une rotation à 360 degrés est nécessaire. L'œillet dans le cadre des roulettes permet un montage sécurisé sur le filetage des vis.
Roulettes pivotantes avec œillet ou goujon - Tige encliquetable
Les roulettes à tige encliquetable sont le plus souvent montées sur un support avec tiges tubulaires en métal ou en bois. Ces roulettes s'enfoncent en place et permettent une rotation à 360 degrés pour les applications à charges légères et moyennes.
Roulettes pivotantes avec œillet ou goujon - Tige filetée
Les roulettes pivotantes à tige filetée se vissent directement dans un support ou s'insèrent dans un trou pour être ensuite sécurisées par un écrou fileté sur la tige depuis le côté opposé. Ces roulettes permettent un pivotement à 360 degrés.
Roulettes pivotantes avec œillet ou goujon - Tige filetée avec frein
Les roulettes pivotantes à tige filetée avec frein se vissent directement dans un support ou s'insèrent dans un trou pour être ensuite sécurisées par un écrou fileté sur la tige. Les freins maintiennent les applications en place.