Sans verrouillage
(24 Types de produit)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Filtrer les produits
Bouchons à pression
En un seul tour, les bouchons à pression assurent une fixation serrée par simple pression. Le bouchon est conçu avec une languette centrale pour une prise solide facilitant le serrage et le retrait. Cette gamme est adaptée aux filetages métriques, BSP et UNF.
Cape hexagonale
Les capes hexagonales sont utilisées pour protéger des raccords hydrauliques de dimensions courantes. La conception est également adaptée à la protection de composants ronds et équipée d'une languette centrale pour faciliter le retrait. Elles conviennent aux filetages métrique, BSP et UNF. Notre gamme de capes hexagonales est fabriquée en PE et est disponible en finition naturelle.
Cape à ailettes
Les capes à ailettes en PE basse densité permettent de protéger une large gamme de goujons. Les ailettes internes assurent une prise solide. Leur flexibilité leur permet de s'adapter à différents diamètres à l'aide d'une seule pièce. La gamme est dotée ou non d'une prise pour faciliter le retrait. Notre offre comprend des options de couleur jaune et en PEBD naturel.
Capes à languette déchirable
Ces capes à dépose facile en PEBD sont une solution rapide à installer et retirer. En tirant sur la languette, le capuchon s'ouvre en grand, offrant ainsi une solution simple pour de nombreuses applications. La gamme est adaptée aux filetages UNF et NPT. Elle est disponible en couleur naturelle, en bleu et en jaune. Nous proposons un large choix de tailles répondant à de nombreux types d'applications.
Ezeplugs
Notre conception brevetée à installation/retrait facile et rapide des bouchons Ezeplugs permet de verrouiller facilement les bouchons en place par simple pression. Les bouchons PEBD sont conçus avec une languette centrale ou latérale solide et flexible permettant un retrait efficaces et ce, dans 25 tailles de filetage standard.
Passe-câble bord de tôle
Cette gamme de passe-câbles permet de fixer des câbles sur le bord d'un panneau ou dans une découpe de panneau et est disponible avec une partie supérieure verrouillable ou non.
Passe-câbles à clipser non verrouillable
Cette gamme de passe-câbles est dotée d'une partie supérieure non verrouillable, ce qui facilite le passage des câbles. Ils sont disponibles dans une variété d'options de montage et de caractéristiques, et sont notamment compatibles avec les fibres optiques et l'insertion latérale.
Passe-câbles à visser ou à fixation adhésive
Les câbles glissent dans le passe-câbles et sont maintenus en place sans qu'aucun mécanisme de verrouillage de soit nécessaire. La forme arrondie du passe-câbles lui permet de s'adapter à une large gamme de diamètres de câbles. Disponible en version à support adhésif et montage à l'aide de vis. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Roulettes - Platine fixe
Les roulettes à platine fixe peuvent être utilisées comme roulette universelle lorsqu'une rotation à 360 degrés n'est pas nécessaire. La platine comporte des trous de montage permettant de fixer la roulette à l'application, tandis que le frein permet un arrêt complet en position d'engagement.
Roulettes pivotantes - Levina
Les roulettes Levina peuvent être utilisées comme roulettes universelles lorsqu'une rotation à 360 degrés est nécessaire. L'œillet dans le cadre des roulettes permet un montage sécurisé sur le filetage des vis.
Roulettes pivotantes - Linea
Les roulettes Linea peuvent être utilisées comme roulettes universelles lorsqu'une rotation à 360 degrés est nécessaire. L'œillet dans le cadre des roulettes permet un montage sécurisé sur le filetage des vis.
Roulettes pivotantes - Platine pivotante
Roulettes - Les roulettes à tige encliquetable sont le plus souvent montées sur un insert, pour le bois, ou dans un tube métallique. Ces roulettes s'enfoncent en place, permettent une rotation à 360 degrés, et se fixent en place avec des freins.
Roulettes pivotantes - Roue jumelées
Roulettes pivotantes - Jumelées.
Roulettes pivotantes - Roulette multifonction
Roulettes - La roulette multifonction intègre la possibilité de déplacer facilement un équipement avec une roue en nylon de haute qualité. Cette roulette associe la liberté de mouvement à 360 degrés et un réglage manuel précis du nivellement.
Roulettes pivotantes - Œillet ou goujon, avec frein
Roulettes - Les roulettes pivotantes avec œillet ou goujon, avec frein, peuvent être utilisées en tant que roulettes universelles lorsqu'une rotation à 360 degrés est nécessaire. L'œillet dans le cadre des roulettes permet un montage sécurisé sur le filetage des vis.
Roulettes pivotantes avec œillet ou goujon - Tige encliquetable
Les roulettes à tige encliquetable sont le plus souvent montées sur un support avec tiges tubulaires en métal ou en bois. Ces roulettes s'enfoncent en place et permettent une rotation à 360 degrés pour les applications à charges légères et moyennes.
Roulettes pivotantes avec œillet ou goujon - Tige filetée
Les roulettes pivotantes à tige filetée se vissent directement dans un support ou s'insèrent dans un trou pour être ensuite sécurisées par un écrou fileté sur la tige depuis le côté opposé. Ces roulettes permettent un pivotement à 360 degrés.
Roulettes pivotantes avec œillet ou goujon - Tige filetée avec frein
Les roulettes pivotantes à tige filetée avec frein se vissent directement dans un support ou s'insèrent dans un trou pour être ensuite sécurisées par un écrou fileté sur la tige. Les freins maintiennent les applications en place.
Roulettes à platine fixe
Les roulettes à platine fixe sont disponibles dans différents styles de roue unique ou double pour un mouvement linéaire fluide. Ces roulettes ont des plaques de montage à plat percées de trous configurés pour une fixation facile sur un large éventail d'applications.
Serre-câbles : À clipser, Passe-câbles arrondi
Les câbles glissent dans le passe-câbles et sont maintenus en place sans qu'aucun mécanisme de verrouillage de soit nécessaire. L'application à encliqueter vient s'ajouter à la facilité d'installation. La forme arrondie du passe-câbles lui permet de s'adapter à une large gamme de diamètres de câbles. Matériaux disponibles : UL94 V-2 et UL94 V-0. Disponible en noir et en couleur naturelle.
Bouchons à languette centrale
Les bouchons à languette centrale constituent une solution simple et rapide pour retirer la pièce en cas d'espace restreint. Les onglets sont assez longs pour être utilisés avec des gants si nécessaire.
Bouchons à languette latérale
Les bouchons à languette latérale protègent les composants filetés ou non filetés et possèdent une languette latérale amovible facilitant le retrait du bouchon dans les endroits difficiles d'accès. La forme conique permet d'adapter chaque taille à différents diamètres internes, tout en résistant aux substances chimiques ainsi qu'aux contaminants.
Capes à collerette
Les capes à collerette sont conçues pour protéger le filetage des goujons. Elles sont utilisées au sein des industries automobile et de l'ingénierie à des fins de protection générale. Les collerettes des profilés ont des tailles différentes, permettant le fonctionnement d'une clé à douille sans avoir à retirer la protection. Nous proposons une sélection de matières notamment le PEBD, le TPR, le PVC et le silicone. Notre gamme offre également différentes options de couleurs (naturel, rouge et noir) et une variété de tailles répondant à différents types d'applications.
Capes à languette
Les capes à languette en vinyle sont dotées d'une grande languette permettant un retrait facile. La matière en PVC ou EVA utilisée pour ces gammes offre une bonne résistance à la tension, une bonne robustesse et une flexibilité accrue. Notre gamme offre différentes options de couleurs (noir, rouge et jaune) et une variété de tailles répondant à différents types d'applications.