Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(44 Types de produit)
Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Les produits de notre vaste gamme sont disponibles en plusieurs tailles et couleurs.
Les embouts et patins rectangulaires sont idéaux pour les tubes et tuyaux rectangulaires légers. Une fois insérés dans l'extrémité d'un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l'application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.
Les embouts enveloppants ovales pour tubes, de couleur noire, couvrent de façon soignée les tubes à section ovale. Ils peuvent être utilisés pour la finition, protection et sont essentiellement appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes. La matière PVC offre une grande flexibilité pour une installation et un retrait faciles.
Les embouts filetés ronds sont disponibles sous forme d'embouts à installation rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement. Ils sont filetés pour une fixation sûre par vis. Ces embouts filetés offrent un point de montage stable et sécurisé pour une large gamme de composants de mobilier et d'équipement.
Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage et de la construction.
Les tubes embouts filetés sont utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et pour fournir une finition esthétique. L'embout à lamelles à enfoncer est équipé d'un filetage pour permettre l'ajout d'un pied réglable ou d'une roulette. Cela réduit le besoin de perçage, ce qui peut faire économiser du temps et des efforts. Conçus pour ajouter des pieds, des roulettes, des patins réglables en hauteur ou tout autre composant externe.
Les embouts métalliques filetés carrés sont disponibles dans différentes options : embouts filetés entièrement métalliques, embouts standard, carrés, métalliques, embouts carrés à usage intensif et embouts horizontaux pour tubes carrés.
Les embouts à lamelles ronds sont adaptés à la protection et à la finition de l'extrémité d'un tube. L'insert à installation par pression est à nervures pour une prise maximale ou d'un corps lisse pour une application en douceur. Un choix de matières et de coloris est disponible pour répondre aux exigences de l'application.
Les embouts et patins carrés sont un type de produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés. Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires et peuvent aider à prévenir les dommages aux sols ou sur d'autres surfaces, ainsi qu'à protéger le tube des éléments externes. Couramment utilisés dans diverses applications, y compris le mobilier, les équipements de vente au détail et les équipements industriels.
Ils sont disponibles dans une variété d'options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés chromés.
Les embouts à lamelles et à ressort sont monobloc pour faciliter l'application. Les patins à enfoncer ont un profil arrondi et existent dans différentes matières et finitions de base pour s'adapter à diverses applications.
Les patins orientables à enfoncer sont des patins pivotants à insert à ressort. L'insert et le patin sont monobloc pour faciliter l'application. Les patins sont conçus avec une cape d'extrémité de tube pour une finition soignée et sont dotés d'une rotule destinée à créer une inclinaison. La gamme offre un éventail de bases pour s'adapter à diverses applications.
Les patins en téflon sont fixés à l'aide d'une vis pour assurer une prise solide sur la surface de montage. Un trou d'un diamètre de 4,5 mm fournit une entrée à la vis sans endommager la rondelle. La rondelle en acier est revêtue de PTFE pour offrir un glissement optimal.
Les patins porteurs ronds sont conçus comme bouchon de protection ou comme patins. Le couvercle est doté de paliers pour offrir une insertion facile et un bon ajustement. Ils sont parfaits pour protéger et terminer une extrémité de tube dans les applications à usage modéré à intensif.
Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.
Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.
Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.
En polytétrafluoroéthylène (PTFE), ces patins à visser sont montés à l'aide de vis et sont fournis avec une rondelle acier. Ces fixations à vis pour patins empêchent les chaises et autres produits avec fixations tubulaires de glisser sur les surfaces lisses.
Idéal pour les tubes ronds de diamètres courants.
Les raccords de tube carrés sont utilisés pour assurer la jonction entre plusieurs tubes. Les raccords de tube sont emboîtés dans les tubes et aucune fixation n'est requise. Des orientations différentes et de multiples raccords de tube sont disponibles. Solution idéale pour fabriquer un cadre en tube ou un réseau de tubes.
Les raccords de tubes sont utilisés pour relier plusieurs tubes entre eux. Produit facile et simple à installer grâce à son montage par pression. Il est doté d’un insert fileté pour accueillir des montages et pieds réglables.
Il constitue une articulation sûre et fiable qui contribue à assurer la sécurité et la longévité de la structure ou de l’équipement assemblé.
Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer