Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Machinerie Accessoires ventilateurs

 (6 Types de produit)

Liste Grille

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Butées

En stock En cours de production

Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Pieds à butées

En stock En cours de production

Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Passe-fil pour ouverture - passe-fil à montage rapide

En stock En cours de production

Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

En stock En cours de production

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied à installation par pression

En stock En cours de production

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds machine - Standard

En stock En cours de production

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)