Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(31 Types de produit)
Le rivet à enfoncer dispose d'une conception de tête biseautée. La conception biseautée aide à faciliter un assemblage et un démontage efficaces.
Le rivet s’installe en l’insérant rapidement et facilement dans la pièce à usiner. Appuyez sur la goupille à tête plate pour engager l’œillet « H ». Une fois la goupille insérée dans l’œillet, les pieds de l’œillet s’étendent et verrouillent alors le montage du rivet bien positionné. Une fois l'assemblage de rivet installé, la tête de la goupille dépasse de la surface du panneau, tout en donnant malgré tout un aspect propre et fini.
Les rivets à tête fraisée sont utilisés dans les trous fraisés et autres applications nécessitant une finition plate. Leur conception permet un montage affleurant à la surface, ce qui signifie que la tête du rivet ne dépassera pas une fois installée. Ils sont idéaux pour les applications de rails coulissants.
Ces rivets bénéficient également d'une conception inviolable et conviennent pour des trous fraisés, spécifications DIN ISO7721.
Ce rivet pression est un type de fixation conçu pour un assemblage et un retrait optimaux dans une variété d’applications, en particulier celles exigeant un entretien régulier, ainsi qu’un montage et un démontage rapides.
Ce rivet en « T » présente une tête en bouton à prise facile, et améliorera le confort de l’opérateur. Le rivet bénéficie d’une conception simple à pression et ne requiert aucun outil d’installation. Cette conception facile et efficace consistant à pousser/tirer permet au rivet de se clipser et se déclipser de l’application jusqu’à 25 fois, ce qui en fait une solution très économique et réutilisable. Cela peut également accélérer l'installation et le démontage.
Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.
Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).
Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.
Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).
Les rivets à verrouiller par encliquetage comprennent un poussoir fabriqué en nylon 6 et un passe-câble en polycarbonate (PC). Ensemble, ils forment un assemblage de rivets à encliquetage pour l'assemblage et la fixation de panneaux.
Pour installer, insérez simplement le passe-câble dans le panneau amovible et insérez le poussoir dans le passe-câble. Pousser le pion pour verrouiller les deux panneaux ensemble Tirer sur le pion pour déverrouiller facilement les deux panneaux.
Ces fixations de panneaux pratiques sont idéales pour les applications nécessitant un travail de maintenance régulier. Elles sont proposées selon des conceptions à prise facile ou mini pour correspondre à une gamme d'épaisseurs et de trous de panneau.
Les rivets à verrouiller sont idéaux pour les applications telles que : les équipements électriques, les armoires métalliques, les équipements de télécommunications, les appareils électroménagers et plus encore.
Les fixations quart de tour s'engagent dans les réceptacles et sont fixées en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage. Il s'agit d'une fixation rapide qui fournit une solution de montage permanente. Un choix idéal, adapté aux panneaux et aux composants de sécurité qui doivent être remplacés rapidement.
Pour installer et enlever: Utilisez un tournevis plate ou une pièce de monnaie et donnez un quart de tour à la fixation. Ceci libère le panneau inférieur tout en retenant la fixation dans le panneau amovible. Vous pouvez également enfoncer le piston dans l'œillet avec un marteau, ce qui verrouille deux panneaux ensemble.
Notre gamme de fixations quart de tour est disponible en diverses matières dont : Acétal Copolymère, Acétal RMS-14, Polyoxyméthylène (POM), Nylon 6/6 et Polyamide.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer