Menu Rechercher

Nous avons trouvé 34 types de produit pour Protection de flexible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Protection de flexible


Bagues BS autocentrées - Impérial et kit

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for imperial-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in imperial sizes.
Matière: Acier doux ; NBR 80 Couleur: Naturel, noir Séries: SR6156, SRV0065

Bagues BS autocentrées - Métrique et kit

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Matière: Acier doux ; NBR 80 Couleur: Naturel, noir Séries: SR6157, SRV0066

Bagues composites

Les rondelles composites à auto-centrage sont couramment employées là où des fluides hydrauliques et des huiles pneumatiques sont répandus. Elles constituent une option idéale pour les applications de maintenance, de réparation et de fonctionnement.

Les rondelles composites sont habituellement utilisées avec des vis et des boulons. La rondelle est en acier et est fournie avec un joint d’étanchéité torique en caoutchouc adapté au diamètre interne de la bague. Cette combinaison de rondelle et de joint d’étanchéité contribue à assurer un assemblage étanche à l’eau pour votre application.

Les clients peuvent acheter un kit qui contient une sélection d’options de tailles adaptées aux filetages BSP ou métriques, ce qui assure un accès rapide et facile à des tailles adaptées. Ils peuvent sinon acheter des pièces individuelles dans le type de filetage et la taille spécifique requis.

  • Matière de la rondelle : acier doux
  • Matière du joint d’étanchéité : NBR nitrile 80
  • Couleur du joint d’étanchéité : noir

Bagues pour manchons

Les embouts de manchon sont utilisés pour fixer le manchon de protection du tuyau en le sertissant sur le tuyau. Cela permet d'éviter les dommages et les fuites et de protéger les tuyaux de l'usure, de la pression et de la corrosion.

  • Utilisés pour sceller le manchon sur un tuyau.
  • Sertis sur l’ensemble tuyau.
Matière: Aluminium Couleur: Aluminium Séries: SR1098

Bouchon à languette centrale pour flexible

Les bouchons de tuyau à languette de retrait centrale sont conçus pour l’obturation et l’étanchéité des extrémités de tuyaux. Ils disposent de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction. Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.

La languette de retrait interne positionnée au centre permet l’insertion et le retrait simple du bouchon, ce qui en fait une alternative sans contraintes. En outre, la forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes. L’ajustement parfait et le joint d’étanchéité sûr des bouchons empêchent efficacement la poussière, la saleté et d’autres impuretés d’entrer dans le tuyau. Cela contribue à protéger les composants internes, en garantissant une performance optimale.

Couramment utilisés pour les applications de construction, automobiles et agricoles.

  • Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.
  • Dispose de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction.
  • Leur forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes.
Matière: EVA Couleur: Jaune Séries: SR6111

Bouchon à languette latérale DKO

Les bouchons à dégagement latéral DKO protègent les raccords à compression DKO pendant le transport, le stockage et le traitement en évitant les dommages et la contamination. L'extrémité flexible s'insère solidement dans l'écrou pivotant DKO. Une languette latérale permet de l'enlever facilement.

  • Protège les raccords de compression DKO pendant le transport, le stockage et le traitement des dommages et des contaminants.
  • L’extrémité flexible s’insère parfaitement dans l’écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait facile.
  • Couramment utilisé pour répondre aux besoins d’industries telles que l’automobile, la fabrication et les machines.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1121

Bouchons Ezeplug

Les Ezeplugs sont conçus pour sceller et sécuriser les trous filetés. Ils sont dotés d'une languette centrale ou latérale pour faciliter l'insertion et le retrait. Disponibles en plusieurs tailles, ils peuvent protéger plus de 25 tailles de filets impériaux ou métriques contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant le stockage et l'expédition. La languette flexible facilite le retrait.Comprennent une languette centrale ou latérale qui leur permet d’être facilement insérés et retirés des trous filetés.Ils protègent contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.Ce produit est facile à installer grâce à sa conception brevetée à installation rapide et fixe le bouchon en place par simple pression. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge Séries: SR1055

Bouchons anti-vibration - PEBD

Les bouchons filetés BSP anti-vibration sont destinés à réduire les vibrations et le bruit dans les systèmes mécaniques. La forme dentelée empêche le desserrage induit par les vibrations, tout en maintenant une prise solide sur le collier des tuyaux.

  • Conçus pour être une solution fiable et efficace pour réduire et amortir les vibrations.
  • Ils sont utilisés avec les raccords hydrauliques BSP.
  • Utilisés dans des secteurs tels que les machines, l’électronique et l’automobile.
Matière: PEBD Couleur: Transparent Séries: SR6112

Bouchons de maintenance de tuyau

Les bouchons de service pour tuyaux sont utilisés pour boucher les tuyaux hydrauliques pendant l'entretien ou la réparation sur le terrain. La forme conique permet une fixation simple sur des tuyaux de différentes tailles. Faciles à installer, il suffit de les enfoncer et de les tourner.

  • Empêchent les déversements d’huile ou de produits chimiques pendant la maintenance et la réparation.
  • Idéaux pour les applications de tuyaux rigides et flexibles.
  • Aucun outil nécessaire, il suffit de pousser et de tourner.
  • Solides et réutilisables.
  • Solution idéale pour la maintenance sur site.
Matière: Caoutchouc Couleur: Jaune Séries: SRF0071

Bouchons à dépose simple

Les bouchons à dégagement latéral offrent une étanchéité sûre et pratique pour diverses applications. Le mécanisme de déverrouillage latéral permet une insertion et un retrait rapides sans outil, ce qui garantit l'étanchéité.

  • Le mécanisme de desserrage latéral permet une insertion et un retrait faciles, éliminant ainsi le besoin d’outils supplémentaires ou d’une force excessive.
  • La conception polyvalente de ces bouchons les rend adaptés à diverses applications dans différents secteurs.
Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR1120

Bundling Straps

Les sangles de regroupement sont utilisées pour regrouper les tuyaux hydrauliques ou les câbles. Disponibles en plusieurs longueurs. Elles peuvent être utilisées plusieurs fois, selon le but recherché. Matière: PP Couleur: Noir Séries:

Capes percées pour tuyau

Les capes sont appliquées aux extrémités des tuyaux et des tubes pour les empêcher de glisser sur les raccords. Protègent contre l'eau, la poussière, la saleté et les polluants.Empêchent les fuites d’eau et de saletés.Elle est facile à installer et à retirer.Utilisés dans les applications de construction, le jardinage et l’industrie automobile. Matière: TPE, PEBD Couleur: Noir, Jaune Séries: SR5758

Capes à dépose rapide

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181

Colliers de flexible à crémaillère

Les colliers de serrage à boulon en T sont conçus pour raccorder des tuyaux et des flexibles qui doivent être étanches à des pressions élevées. Structure solide avec bagues complètes. Contiennent un pont, des anneaux robustes et des soudures en trois points pour plus de solidité et de sécurité. La tête de boulon surélevée facilite le serrage.

  • Conçus pour fixer des tuyaux et des flexibles à de hautes pressions nécessitant un joint serré et étanche
  • Ils durent longtemps et résistent à la corrosion et à l’usure.
  • Idéaux pour les machines industrielles, les équipements hors route, l’irrigation et les machines agricoles ainsi que les véhicules à usage intensif.
Matière: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Couleur: Naturel Séries: SR6122, SR6101

Colliers de serrage en plastique

Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.

  • Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.
  • Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.
  • Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie.
Matière: PA, PA66 Couleur: Noir, Blanc, Naturel, Gris Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Colliers métalliques à crémaillère

Les colliers de serrage à vis sans fin sont conçus pour fixer les tuyaux aux raccords et autres connecteurs. Pour réduire la déformation du tuyau lors du serrage d'un tuyau flexible en caoutchouc, utilisez une bande estampée avec des bords roulés plutôt qu'une bande perforée. La sangle se sépare de la gaine du tuyau, ce qui permet de l'installer et de la retirer sans débrancher le tuyau ou le tube. Utilisés dans une variété de domaines, y compris l'automobile, la plomberie et le chauffage, la ventilation et la climatisation.

  • Constitués d’une bande estampée plutôt que perforée avec des bords arrondis pour éviter toute distorsion du tuyau lorsqu’un flexible en caoutchouc est serré.
  • Leur vis facilite l’installation et la désinstallation et resserre la bande autour du tuyau pour créer un joint sûr et étanche.
  • Utilisés dans divers secteurs, y compris l’automobile, la plomberie et le CVC.
Matière: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Couleur: Naturel Séries: SR6100, SR6121

Cordons toriques et kit complet

Le kit de cordons et d'épissures de joint torique est destiné à réduire le besoin d'un grand nombre de joints toriques. Il se compose d'un ruban à mesurer, d'un bloc de coupe, d'un flacon d'adhésif, d'un couteau rétractable et d'un joint d'une largeur et d'une longueur adéquates. Il empêche les fuites de liquide et de gaz.Ils comprennent un ruban de mesure, un bloc de découpe, une bouteille adhésive, un couteau rétractable et un cordon.Ils conviennent pour sceller toute application personnalisée et prévenir les fuites ou les fluides.Utilisés dans divers systèmes hydrauliques, pneumatiques, d’alimentation en fluide, automobiles, de fabrication ou de pétrole et gaz. Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6153, SRV0072

Joints D-Ring et kit

Les anneaux en D métriques et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Ils créent un joint sécurisé dans les applications statiques et dynamiques.
  • Ils offrent une stabilité empêchant le joint de se tordre ou de rouler pendant l’utilisation ou l’installation.
  • Ils sont faciles à placer dans une rainure usinée, où le bord plat du joint en D offre de la stabilité.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6159, SRV0071

Joints toriques - Brides SAE et kit

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6154, SRV0067

Joints toriques - Flexibles SAE et kit

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6155, SRV0068

Joints toriques - Impérial et kit

Les joints toriques impériaux et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.
  • Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.
  • Pour une utilisation dans les applications statiques et dynamiques.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Joints toriques - Métrique et kit

Joints toriques métriques et kit utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.Ces kits sont enveloppés pour protéger les joints des dommages pendant le stockage ou le transport. Matière: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Couleur: Noir Séries: SRV0064, SR6152

Joints toriques - Métrique et kit

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Comprennent des gammes de tailles impériales et métriques.
  • Disponibles pour une utilisation dans les applications hydrauliques et pneumatiques.
  • Ces kits sont emballés pour protéger les joints contre les dommages pendant le stockage ou le transport.
Matière: FPM 75, NBR Couleur: Noir Séries: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Joints toriques - ORFS et kit

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6160, SRV0069

Joints toriques - SAE et kit

Les joints toriques et les kits de joints de bride SAE sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Conçus pour former un joint étanche dans les raccords à brides, empêchant les fuites de liquide ou de gaz.
  • Ils sont flexibles et durables, et peuvent supporter les pressions et les températures rencontrées dans les systèmes hydrauliques.
  • Ils sont insérés dans les rainures de bride pour assurer une étanchéité et un ajustement parfaits.
Matière: PU Couleur: Bleu Séries: SR6158, SRV0070

  • sur 2