Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Filetage femelle Goutte

 (11 Types de produit)

Liste Grille

Entretoise encliquetable

En stock En cours de production

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoise à clipser

En stock En cours de production

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoise à visser

En stock En cours de production

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Filetage mâle

En stock En cours de production

Ces supports sont installés sur le panneau inférieur par pression de celles-ci sur un goujon ou une vis n 8 ou M4. Les dents se trouvant à l'intérieur de l'entretoise s'accrochent aux filetages. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Verrouillage sur bord de carte par vis, long nez

En stock En cours de production

Les supports de verrouillage sur bord permettent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé, permettant ainsi un retrait en toute simplicité. Les supports à embase à montage à l'aide de vis sont très sécurisés et très fiables. Ces supports se montent avec une vis autotaraudeuse.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises doubles à verrouillage

En stock En cours de production

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises filetées

En stock En cours de production

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises hexagonales non filetées

En stock En cours de production

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises isolantes rondes

En stock En cours de production

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock En cours de production

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports de CI à embase à collerette

En stock En cours de production

Cette gamme de supports pour CI est dotée d'une fixation par base en coupelle qui offre une stabilité accrue et couvre la fixation. Ils sont disponibles en deux formes de parties supérieures, baïonnette ou goutte.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)