Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Auto-taraudeur Rondelles épaulées

 (1 Type de produit)


Rondelles épaulées

Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.

L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.

Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.

Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.

Séries: SR1948 ,SR2804, SR6441