Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(10 Types de produit)
Les entretoises hexagonales mâles-femelles, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.
La forme hexagonale assure une prise en main sûre lors de l'installation. Le filetage mâle vers femelle permet un empilement ou un couplage de composants flexibles qui garantit un alignement et un espacement précis de l'assemblage.
Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRT0096
Les rondelles plates fabriquées à partir de matière PEEK offrent une grande résistance mécanique, une excellente résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique.
Elles fournissent une surface robuste et uniforme pour la répartition des contraintes, ce qui contribue à réduire les dommages lors de l’assemblage et à prolonger la durée de vie des composants. Elles sont idéales pour une utilisation dans des environnements comportant de fortes charges mécaniques ou des mouvements répétés.
Les rondelles conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1929
Vis à tête basse fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.
Le profil de tête basse est idéal pour les assemblages qui nécessitent une tolérance minimale, tout en garantissant des performances de fixation efficaces.
Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0085, SRK0087
Vis à tête ultra basse fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.
Le design de la tête ultra basse crée un profil surbaissé, ce qui le rend idéal pour les petits assemblages ou les applications à montage en applique où les fixations standard pourraient être trop encombrantes ou interférer avec la fonctionnalité.
Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0067, SRK0084
Les vis à douille hexagonale à tête cylindrique, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.
La forme à tête cylindrique assure une finition soignée et affleurante. Elle est dotée d'une tête cylindrique avec un système d'entraînement hexagonal encastré qui permet un serrage sûr, avec une clé Allen ou une clé à molette, réduisant ainsi le risque de glissement ou de dommages lors du montage.
Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela la rend idéale pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0083
Les vis tête cylindique fendues, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.
Disposent d'une « tête cylindique » avec un entraînement à fente qui permet une application de couple sécurisée, à l'aide d'outils standard. Le design fendu facilite l'installation et le démontage. La forme robuste de la tête augmente la surface de contact, améliorant ainsi la répartition de la charge et sa fiabilité mécanique dans les composants assemblés.
Elles conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0088
Les vis à tête hexagonale fraisée, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique exceptionnelle, une résistance chimique et une stabilité thermique.
Le design de tête fraisée leur permet de s'intégrer parfaitement dans une surface. Il offre une finition propre et discrète, adaptée à l'assemblage de précision.
Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0086, SR2011
Les vis CHC ventilées, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique exceptionnelles.
Elles disposent d’un noyau creux ou d’une aération qui permet aux gaz ou aux liquides piégés de s’échapper, ce qui les rend parfaites pour les applications sous vide.
Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR2012
Les vis à tête cylindrique Torx, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique excellentes. La conception à tête cylindrique apporte une grande surface d’appui, qui aide à répartir la charge de manière uniforme et à minimiser le risque de dommages aux surfaces.
L’empreinte Torx améliore la transmission du couple et réduit la probabilité d’éjection, par rapport aux têtes de vis classiques.
Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1931
Les écrous hexagonaux fabriqués en PEEK offrent une grande résistance mécanique, une excellente résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique.
Ils sont idéaux pour les environnements difficiles, où les écrous classiques en métal ou en plastique peuvent se corroder. La conception hexagonale permet une installation facile, en utilisant des outils standard. Elle offre une fixation sûre et fiable pour une large gamme d’assemblages filetés.
Les écrous conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : ils sont donc idéaux pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR2014
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer