Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Extrémités de tube Patin anti-dérapant

 (43 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon à pression

En stock En cours de production

Les bouchons à pression, également appelés bondes sont une option polyvalente permettant d'obturer un éventail de trous ou d'alésages pendant le transport, le processus de peinture ou sur un produit fini. Ces bouchons PEBD protège le manutentionnaire des surfaces rugueuses des trous découpés. Le bouchon peut également être utilisé pour protéger les filetages internes. En outre, les bouchons peuvent servir à masquer et à protéger les trous pendant un processus de peinture à basse température. Disponibles avec tête plate ou bombée, ces bouchons sont également proposés dans un éventail de couleurs et peuvent donc être utilisés pour identification par la couleur ou pour être assortis à l'esthétique du produit fini. L'atout de ces bouchons est qu'ils sont simples à installer par un simple mouvement de poussée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de tube à ailettes

En stock En cours de production

Les bouchons à ailettes s’insèrent dans le trou d’un tube et empêchent la pénétration de poussière. Le bouchon est doté d’ailettes molles qui en font un choix parfait pour les applications de gaine de cuivre dans les parois minces.

La conception est également dotée d’une petite languette discrète qui rend l’installation et le retrait rapide et facile.

  • Matière : polyéthylène basse densité
  • Couleur : bleu

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape de protection non-filetée

En stock En cours de production

Nos capes de protection non filetées sont disponibles dans un large choix de tailles et sont fabriquées en PE basse densité bleu. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes & bouchons coniques - Standard

En stock En cours de production

Les capes et bouchons fuselés standard sont conçus pour chaque pièce, pour couvrir différents diamètres externes ou boucher différents diamètres internes. La matière résistante protège contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité

En stock En cours de production

Les capes pour extrémité de tube offrent une protection idéale pour les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Des bouchons standard, courts et longs sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement.

La conception de ces capes plus longues permet d’éviter tout déplacement accidentel. Les capes pour extrémité de tube ont la même fonction que les capes d’extrémité thermorétractables, mais ne se rétractent pas lorsqu’elles sont chauffées pendant le processus d’application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des applications idéales pour l’extérieur.

  • Matière : Polychlorure de vinyle (PVC), Polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Rouge

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité arrondies - standard

En stock En cours de production

Les capes d'extrémité standards arrondies ne sont pas filetées et sont proposées dans tout un choix de calibres. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Tous les modèles sont disponibles dans une grande variété de tailles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité carrés pour usage intensif

En stock En cours de production

Ces embouts carrés en PVC noir sont disponibles dans une gamme de tailles adaptées aux tubes carrés. Les embouts carrés constituent un produit de finition idéal pour les applications tubulaires. Ils sont flexibles et faciles à installer, tout en offrant une belle finition brillante.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité en vinyle

En stock En cours de production

« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.

Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.

La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.

Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité flexibles - standard

En stock En cours de production

Notre gamme de capes d'extrémité flexibles est disponible dans une variété de tailles adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF. Ces Flexicaps sont robustes, ce qui en fait un choix idéal pour divers usages.

Leur aspect vinyle esthétique les rend particulièrement adaptées aux applications finies. Grâce à leur polyvalence, elles couvrent un large éventail d'utilisations, notamment : protection de filetage, contrôle de la poussière et de l'humidité, codage couleur de l'extrémité de tuyaux et de goujons, et masquage pendant les opérations de peinture et de placage.

La matière PVC souple (90 Shore) peut résister à des températures de fonctionnement élevées et peut être étirée jusqu'à 15 % au-dessus du diamètre de fabrication. Le PVC spécialement formulé n'est pas sensible aux intempéries, à l'oxydation, aux huiles et à l'humidité. Les capes sont extrêmement souples et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. Elles peuvent également être collées à d'autres articles en PVC.

Elles constituent une solution économique pour les usages ponctuels.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : jaune
  • Finition : brillante

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité standards arrondies

En stock En cours de production

Les capes d'extrémité standard arrondies constituent une option polyvalente pour protéger les extrémités de tube pendant le transport, le processus de peinture ou sur un produit fini. Ces bouchons en PEBD peuvent être utilisés sur les tubes, tuyaux ou tiges. Disponibles en couleur rouge ou naturel, en trois formes, allant de bouchons courts à des bouchons plus longs. Les bouchons plus longs sont idéaux pour les applications plus importantes. Ces bouchons s'installent par pression sur l'application et peuvent être réutilisés après retrait.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection flexibles - résistantes à l'huile et à la graisse

En stock En cours de production

Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles offrent une excellente protection pour les applications filetées.

La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage.

Les capes sont très résistantes à la fragmentation, ce qui en fait un produit durable. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleurs : noir et vert

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes et bouchons coniques - Bride large

En stock En cours de production

La collerette large de ces capes et bouchons coniques en PEBD offre une meilleure protection et un démontage facile. Conçus pour être utilisés à la fois comme une cape et un bouchon, ils offrent une excellente protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport. Notre gamme est disponible en bleu et rouge.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

En stock En cours de production

Ces capes et bouchons fuselés pour usage intensif en PEBD sont dotés de parois robustes et de bagues d'étanchéité pour une protection optimale. Le profilé conique permet de boucher différents diamètres internes ou de couvrir différents diamètres externes Notre gamme est disponible en rouge ou blanc.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à anneaux pour tube

En stock En cours de production

Les capes à anneaux pour tubes ne sont pas filetées et sont disponibles en rouge ou en jaune. Nous proposons une large gamme de tailles pour répondre à votre application. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embout

En stock En cours de production

Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications. Ils sont idéaux pour les présentations de produits en raison de leur aspect propre et soigné. Ils offrent également une protection du produit, en empêchant les dommages et la pénétration de poussière.

La gamme est proposée dans un choix de matières souples et résistantes, faisant de ces capes une solution durable pour les besoins de vos projets. S'installe rapidement et facilement par une simple pression.

  • Matières : polychlorure de vinyle (PVC) et élastomère thermoplastique (TPE)
  • Options de finition : brillante et mate
  • Couleurs : noir et blanc
  • Conformes RoHS.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embout carré

En stock En cours de production

Ces embouts enveloppants carrés en PE basse densité noir permettent de couvrir proprement les embouts de forme carrée, les pièces des séries SQR, LSQR et SIG. Ils peuvent être utilisés pour la finition, protection et sont essentiellement appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embout carré bombé

En stock En cours de production

Les embouts carrés bombés donnent une finition soignée aux produits tubulaires haut de gamme

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embout carré incliné

En stock En cours de production

Les embouts carrés inclinés ont une base courbée, ce qui les rend parfaits pour les extrémités de tuyaux ou les surfaces irrégulières et pour les tubes rencontrant des surfaces inclinées. Ils peuvent être utilisés dans l’assemblage de meubles, tels que les chaises ou les pieds de meubles, et dans la construction.

Cette gamme d’embouts carrés inclinés est conçue pour être facile à insérer et fabriquée à partir d’un matériau qui lui permet d’être durable et résistante.

  • Matière : Polyéthylène (PE), Nylon
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embout horizontal pour tube rectangulaire

En stock En cours de production

Les embouts à lamelles sont disponibles avec différentes caractéristiques. Insérés dans l’extrémité de tubes, ils sont idéaux pour fixer des pieds réglables ou des roulettes.

Les embouts horizontaux de cette gamme sont conçus pour s’insérer dans des tubes rectangulaires et conférer un aspect propre et soigné à l’application.

Les clients peuvent choisir parmi quatre options qui permettent différentes configurations d’assemblage. Celles-ci incluent :

Le type 1 à 1 niveau et 2 directions
Le type 2 à 1 niveau, 2 directions et 1 filetage supérieur
Le type 3 à 1 niveau, 2 directions et 1 filetage inférieur
Le type 4 à 1 niveau, 2 directions et 2 filetages

  • Matière : nylon
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embout rectangulaire chromé

En stock En cours de production

Les embouts rectangulaires sont utilisés dans une variété d'applications tubulaires et offrent un aspect propre et soigné. Ces embouts présentent l'avantage supplémentaire d'être chromés, ce qui leur confère un aspect esthétique brillant, idéal pour les produits finis.

Ils sont adaptés aux applications suivantes : les pieds de chaises et de tables, les armoires, les étagères et autres. La gamme comprend des options à lamelles qui sont faciles à insérer et assurent une bonne fixation. Ces options sont adaptées à une section de paroi de 1,0 à 2,0 mm d'épaisseur.

  • Matière : acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) ou polyéthylène (PE)
  • Finition chromée
  • Couleurs : noir ou argenté

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts enveloppants ronds - Coniques

En stock En cours de production

Les embouts de pieds ronds coniques sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.

Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.

Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.

Matériau : PVC, nylon Couleur : blanc, noir, naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock En cours de production

Les embouts de pieds ronds standard sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.

Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.

Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.

  • Matière : PVC, PEBD, nylon
  • Couleur : blanc, noir, naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts et patins arrondis

En stock En cours de production

Les embouts ronds sont utilisés pour la finition des extrémités des produits tubulaires, en leur conférant un aspect esthétique et propre. Ils peuvent également servir de pieds de tube, constituant ainsi une base destinée à empêcher les éraflures et les dommages lorsque les produits entrent en contact avec une surface.

Cette gamme est adaptée aux filetages métriques et offre un assemblage rapide et facile. L’embout est doté d’une conception de tige à lamelles qui fournit une puissance d’emprise positive supplémentaire.

  • Matière : polyéthylène (PE) et polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Types de finition : polie et granitée
  • Couleurs : noir, gris et blanc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts et patins de forme ovale

En stock En cours de production

Les embouts à lamelles dotés d’une conception ovale sont idéaux pour conférer un aspect fini de haute qualité à une application.

Généralement utilisés dans la fabrication de meubles et d’armoires, ces embouts se placent aux extrémités de tubes ovales, comme ceux des pieds de chaises et de tables. Ils sont idéaux pour les diamètres de taille courante.

Notre gamme dispose de plusieurs modèles qui autorisent une installation et un retrait faciles, ainsi qu’une fixation solide. Des modèles à lamelles sont disponibles. Ils facilitent l’installation et assurent une bonne fixation. Nous proposons aussi des modèles plus esthétiques, à finition chromée, pour un meilleur aspect.

Résistants et durables, vous trouverez sans peine un embout pour votre prochain projet.

  • Matière : polyéthylène (PE) ou acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.
  • Types de finition possible : chromée, polie ou texturée

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts et patins filetés rectangulaires

En stock En cours de production

Notre gamme d’embouts et patins filetés se décline en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l’extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné. Les embouts offrent aussi une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.

Ces embouts peuvent être utilisés dans de nombreuses applications standards ou à usage intensif, mais sont idéaux pour les pieds ajustables, les patins inclinables et les roulettes.

Les embouts sont disponibles en version entièrement métallique et en version plastique avec un écrou métallique. Le filetage métallique garantit un bon ajustement et permet un réglage facile et régulier de l’embout. Les embouts en plastique se présentent sous la forme d’une pièce unique ou d’un moulage en deux parties. Les moulages en deux parties s’emboîtent parfaitement pour s’insérer dans les tubes.

  • Matière : polyéthylène haute densité (PEHD), polyamide (PA) ou aluminium.
  • Couleur : noir, gris ou naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2