Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal Auto-taraudeur Rondelles d'étanchéité et sécurité

 (3 Types de produit)


Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Rondelles captives

Cette gamme de rondelles pour vis captives est dotée d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne. Cela signifie qu’elles peuvent être vissées et qu’après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.

Comment installer un assemblage de vis captive et rondelle :
1) Placez la vis captive dans le trou du panneau.
2) Filetez la rondelle sur la vis, au-delà de la partie filetée de la vis, qui retient la vis dans le panneau.

Ces rondelles sont fabriquées à partir d’inox, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Les rondelles pour vis captives sont dotées d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne.
  • Après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.
  • Fixation à vis.
Matière: Acier inox 303, Inox 316 Séries: SRP0168

Vis autoforeuses et autotaraudeuses - Tête cylindrique cruciforme

Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.