Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Serre-câble tendeurs Installation Joints toriques

 (2 Types de produit)


Liens de serrage pour montage

Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.

Séries: SR1825

Ring Seal Clamps

Les joints à anneau sont disponibles en profilés avec ou sans rebord. Fournissent les avancées les plus récentes en matière de détection et de confinement de la contamination, ce qui permet de réduire les pertes de produits et d'augmenter la productivité. Ils possèdent de solides qualités mécaniques et d'étanchéité. Ils sont munis d'un sceau bleu pour faciliter leur identification.

  • Les brides hygiéniques pour joints toriques à rebord et sans rebord constituent les dernières avancées en matière de détection et de confinement des contaminations, contribuant ainsi à réduire la perte de produit et à augmenter la productivité. Idéalement adaptés pour l’industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique.
  • De petits fragments de 2 à 3 millimètres peuvent être facilement identifiés par un système de détection des métaux linéaire tel que ceux utilisés pour détecter les produits contaminés dans les chaînes de traitement.
  • Conformes FDA.
Matière: VMQ, FKM, EPDM Couleur: Noir, Bleu Séries: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053