Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Frein Installation par pression Affleurant

 (179 Types de produit)


Bouchon d'obturation

Les bouchons d'obturation de câble à enfoncer protègent contre les bords tranchants et offrent une protection étanche pour les ouvertures de rechange. Certification IP97-compliant. S'adaptent aux tailles métriques et PG typiques. Une solution rapide qui permet d'obtenir une finition propre.

  • Convient à des tailles métriques et PG standard.
  • Conforme à l'indice IP67.
  • Onglet à tirer pour un retrait facile.
Matière: Silicone Couleur: Noir Séries: SR6275

Bouchon d’obturation bombé

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Bouchon d’obturation à clipser

Les bouchons d'obturation Snap-Fit sont conçus pour obturer les trous et ouvertures inutilisés sans avoir recours à des fixations ou à des adhésifs. Le mécanisme d'encliquetage assure une connexion sûre qui empêche tout retrait accidentel, même sous l'effet de la pression ou des vibrations. Ils offrent une grande résistance aux chocs et protègent contre la poussière, l'humidité et les polluants. Faciles à installer par simple pression ou encliquetage. Idéaux pour les applications dans les secteurs de la fabrication, de l'électronique et de la construction.Ils offrent un joint sûr et fiable sans fixations ni adhésifs supplémentaires.Ils offrent une haute résistance aux impacts et empêchent la pénétration de poussière, d’humidité et d’autres polluants dans le trou.Ils sont faciles à installer et ne nécessitent qu’une simple pression ou un encliquetage, nul besoin d’outils. Matière: PEBD Couleur: Noir, Naturel Séries: SR1760

Bouchon fuselé fermé

Les bouchons coniques couverts ont des bords convexes qui garantissent une bonne tenue. Leur conception à emboîtement permet de les utiliser et de les enlever facilement. Utilisés pour les tuyaux, les trous borgnes et les meubles.Conçu pour assurer un bon ajustement grâce à ses côtés convexes.Il protège contre les contaminants, les débris et les dommages.Réutilisable en raison du matériau sans affecter l’efficacité du scellé. Matière: Silicone Couleur: Gris, Jaune, Vert foncé, Vert clair, Blanc, Rouge, Noir, Rose, Violet, Bleu, Bleu foncé, Transparent Séries: SR5751

Bouchon pour extrémité de tube

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461

Bouchon pour extrémité de tube PCR

Les bouchons d'extrémité de tube sont conçus pour sceller hermétiquement les extrémités des tubes en carton pour éviter la contamination, l'humidité et les dommages. Dotés d'un design d'installation par pression, ils sont faciles à insérer et à retirer. Offrent une bonne couverture à l'épaisseur de la paroi des tubes postaux. Disponibles en différentes tailles et conceptions pour s'adapter à différentes dimensions de tubes ou de tuyaux, tout en offrant un joint précis et sécurisé.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTFRPCR

Bouchon pour extrémité de tube avec prise pour les doigts

Les bouchons d'extrémité de tube à ailettes assurent une étanchéité fiable des extrémités de tubes et de tuyaux. La conception à ailettes assure un ajustement serré qui aide à prévenir les fuites, tout en offrant une adhérence et une stabilité. La forme à ailettes maintient le bouchon en place en cas de pression ou de vibration, et bloque la poussière, la saleté et les contaminants. L'installation facile par emboîtement simplifie les choses et ne nécessite aucun outil.La forme à lamelles assure un ajustement parfait et empêche les fuites tout en offrant une meilleure adhérence et stabilité.Il empêche la pénétration de poussière, de saleté et de contaminants.Il est facile à installer et se pousse dans le trou jusqu’à être bien ajusté. Matière: PE Couleur: Rouge, Blanc Séries: SR1604, SR1603

Bouchon pour raccord banjo

Les bouchons de raccord banjo protègent les raccords banjo contre les dommages et les résidus de fluide. Ils sont robustes et conviennent aux systèmes hydrauliques et fluides. Peuvent être fournis avec ou sans languette de couverture. Compatibles avec les raccords banjo DIN 7642 B/E.Conçu pour protéger contre les dommages, l’usure et la pénétration de poussière ou d’humidité.Offre un ajustement sûr sur les raccords banjos DIN 7642 B/E, formant une surface d’étanchéité fiable pour éviter les fuites.Il peut être utilisé dans les applications de machines industrielles ou automobiles. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Naturel Séries: SR1016

Bouchon raccord rapide

Les bouchons raccord rapide sont conçus pour se conformer aux connecteurs SAE J2044 - 12 pour système de carburant. Le bouchon protège de la pénétration de contaminants ou de fuites potentielles de liquide.

L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté et permet un retrait facile et rapide.

  • L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté.
  • Aide à connecter rapidement et facilement des fils sans avoir besoin d’outils ou d’équipements spéciaux.
  • Utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRF0009

Bouchon raccord rapide PCR

Ce bouchon de connecteur Quick-Fit est conçu avec une languette à anneaux qui couvre a paroi du connecteur lorsqu'il est installé et permet un retrait simple, en tirant l'anneau. Il offre une protection idéale contre les contaminants tels que la poussière, la saleté, l'humidité et les fuites potentielles de fluide hydraulique pendant le stockage et le transport. Répond aux normes SAE J2044 pour les connexions du système de carburant.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRQCMPCR

Bouchon rondelle de masquage

Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Bouchon à collerette

Les bouchons de collier sont autotaraudeurs pour une installation facile. Les parois épaisses les rendent très durables et difficiles à déloger, ce qui garantit une connexion sûre.

  • Il dispose d’une conception auto-taraudeuse qui le rend facile à installer.
  • Il protège contre la poussière, les débris et les autres éléments externes.
  • Idéal pour le sablage et les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: PEBD Couleur: Orange Séries: SR1160

Bouchon à collerette PCR

Les bouchons à collerette sont autotaraudeurs pour une installation facile. Dotés de parois épaisses, ils sont très durables et résistants au délogement, ce qui assure une connexion sécurisée. Ces bouchons protègent contre la poussière, les débris et autres éléments externes. Cela les rend idéaux pour le sablage, ainsi que pour les applications dans les industries de la construction et de l'automobile. Ils sont conçus avec une tête crantée pour un retrait facile après le traitement de surface.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTAUPCR

Bouchon à languette centrale

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068

Bouchon à languette centrale pour flexible

Les bouchons de tuyau à languette de retrait centrale sont conçus pour l’obturation et l’étanchéité des extrémités de tuyaux. Ils disposent de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction. Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.

La languette de retrait interne positionnée au centre permet l’insertion et le retrait simple du bouchon, ce qui en fait une alternative sans contraintes. En outre, la forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes. L’ajustement parfait et le joint d’étanchéité sûr des bouchons empêchent efficacement la poussière, la saleté et d’autres impuretés d’entrer dans le tuyau. Cela contribue à protéger les composants internes, en garantissant une performance optimale.

Couramment utilisés pour les applications de construction, automobiles et agricoles.

  • Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.
  • Dispose de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction.
  • Leur forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes.
Matière: EVA Couleur: Jaune Séries: SR6111

Bouchon à languette latérale

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Jaune, Naturel, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Bouchon à languette latérale DKO

Les bouchons à dégagement latéral DKO protègent les raccords à compression DKO pendant le transport, le stockage et le traitement en évitant les dommages et la contamination. L'extrémité flexible s'insère solidement dans l'écrou pivotant DKO. Une languette latérale permet de l'enlever facilement.

  • Protège les raccords de compression DKO pendant le transport, le stockage et le traitement des dommages et des contaminants.
  • L’extrémité flexible s’insère parfaitement dans l’écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait facile.
  • Couramment utilisé pour répondre aux besoins d’industries telles que l’automobile, la fabrication et les machines.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1121

Bouchon à languette latérale DKO PCR

Les bouchons à languette latérale DKO sont conçus pour protéger les raccords de compression DKO, contre les dommages et la contamination, pendant le transport, le stockage et le traitement. Leur construction robuste assure une performance fiable, même dans des environnements difficiles. Le joint étanche et la connexion sécurisée empêchent efficacement les fuites de fluide ou les pertes, ce qui réduit le risque de dommages aux équipements, de pertes de productivité et de problèmes de sécurité. L'extrémité flexible s'adapte parfaitement à l'écrou pivotant DKO, tandis que la languette latérale permet un retrait facile. Ces bouchons sont couramment utilisés dans les industries automobiles, de fabrication et de machines.

L'extrémité flexible s'adapte parfaitement à l'écrou pivotant DKO, tandis que la languette latérale permet un retrait facile. Ces bouchons sont couramment utilisés dans les industries automobiles, de fabrication et de machines.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTSFL2PCR

Bouchon à languette latérale PCR

Les bouchons à languette latérale ont une conception conique qui offre une protection générale efficace contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme conique en fait une solution économique pour s'adapter à une gamme de dimensions. La conception à installation par pression avec languette permet un retrait facile et rapide, lorsque le raccord est serré.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCL2PCR

Bouchon à pression

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SR1011

Bouchon à pression - Uniplug

Les uniplugs sont des bouchons polyvalents conçus pour assurer une étanchéité sûre et efficace dans diverses applications. Disponibles en différentes tailles pour sceller différentes ouvertures, telles que des trous, des tuyaux ou des tubes. Ils garantissent un ajustement parfait qui empêche les fuites, les vibrations et la pénétration de la poussière ou de l'humidité.Choix idéal pour les industries telles que l’automobile, l’électronique et la fabrication.Conçus avec précision pour un ajustement parfait, empêchant les fuites, les vibrations et la pénétration de poussière ou d’humidité. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1039

Bouchons Ezeplug

Les Ezeplugs sont conçus pour sceller et sécuriser les trous filetés. Ils sont dotés d'une languette centrale ou latérale pour faciliter l'insertion et le retrait. Disponibles en plusieurs tailles, ils peuvent protéger plus de 25 tailles de filets impériaux ou métriques contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant le stockage et l'expédition. La languette flexible facilite le retrait.Comprennent une languette centrale ou latérale qui leur permet d’être facilement insérés et retirés des trous filetés.Ils protègent contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.Ce produit est facile à installer grâce à sa conception brevetée à installation rapide et fixe le bouchon en place par simple pression. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge Séries: SR1055

Bouchons coniques avec languette annulaire PCR

Les bouchons coniques avec languette à anneau sont conçus pour un retrait et une installation faciles. Dotés d'un profil conique pour une polyvalence accrue. Fournissent une protection contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion. Dotés d'un anneau robuste pour une meilleure manipulation lors du retrait du bouchon. L'anneau fournit également une protection lorsqu'il est entièrement inséré.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCFPCR

Bouchons d'obturation

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bouchons de masquage en papier

Les bouchons de masquage en papier sont conçus pour obturer les ouvertures pendant les processus de peinture, de revêtement ou de traitement de surface. Fabriqués à partir de papier de haute qualité, ils offrent une excellente flexibilité et durabilité. Ils sont résistants aux produits chimiques. Idéaux pour les surfaces en métal, en plastique, en verre et en bois.

  • Conçus pour protéger et étanchéifier les ouvertures pendant les processus de peinture, de revêtement ou de traitement de surface.
  • Permettent une insertion et un retrait faciles, assurant un ajustement serré et adéquat dans un large éventail de tailles et de formes de trous.
Matière: Papier crépon Couleur: Marron Séries: SR6113

  • sur 8