Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(25 Types de produit)
Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.
Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle et sont conçus pour colmater les espaces dans le secteur de la tôle pour les équipements ou machines comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité, en empêchant la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
Une fois en place, la forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer puisqu’ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre aux diamètres de trous et épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.
Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent
Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.
Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.
Les bouchons pour tôle, également appelés bouchons pour trous, sont utilisés pour obturer ou colmater les trous pendant le transport ou sur les produits finis pour leur conférer une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. La bonde peut également être utilisée pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini. Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Les bouchons d'évent offrent un accès pour la ventilation et le refroidissement des pièces en mouvement et des composants produisant de la chaleur
Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à la fermeture de cavités de panneaux. Ils offrent une finition nette et une solution rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux. Capable de supporter des niveaux de température compris entre - 40 et + 135 C.
Ces cache-vis en PEBD protègent et masquent les vis sur les panneaux en bois aggloméré. Notre gamme est fournie dans un choix de couleurs, y compris blanc, teck et variations de brun - les rendant idéales pour un éventail d'applications et de finitions de surface.
Capes de protection, disponibles dans différentes matières et couleurs. Conçues pour couvrir les têtes de vis et idéales à des fins décoratives, ces capes durables offrent une excellente protection contre la pénétration de saletés et de poussière dans un certain nombre d’applications.
Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou cannes filetés ou non filetés. Elles empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants et disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Également utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Elles sont faciles et rapides à installer et à retirer et peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Les capes de protection et rondelles Unicap sont conçues pour masquer et protéger les vis exposées ou les têtes de boulon à des fins esthétiques ou de sécurité. Ces capes et rondelles sont résistantes à la corrosion, à l’abrasion et aux chocs grâce à leur matière, qui offre une protection et une durabilité sur le long terme.
Par ailleurs, elles protègent contre la saleté et sont faciles à installer et retirer par pression. Elles sont disponibles en profil bas et et profil haut. Utilisées dans la construction, le mobilier et les appareils électroménagers.
Veuillez noter que dans cette gamme de produits vous trouverez des capes et des rondelles qui sont vendues séparément et vous devrez commander les deux articles.
Ces capes pour vis Allen en PEBD noir sont utilisées pour dissimuler et protéger les vis Allen contre la poussière, la saleté et les chocs. Nous proposons un petit choix de tailles, répondant à différents types d'applications.
Ces capes pour vis Pozidriv sont conçues pour couvrir les vis Pozidriv (Phillips ou cruciformes). D'installation rapide et facile, ces capes protègent la tête de vis et offrent une finition soignée à votre application.
Les capes pour vis Torx en PEBD conviennent aux vis avec et sans tête fraisée. Les capes pour vis Torx offrent une finition rapide et soignée et sont disponibles en plusieurs couleurs : blanc, gris et noir.
Les patins sphériques à clipser constituent une protection robuste très appréciée. Compatibles avec tout un éventail d'angles de tige, ils améliorent l'aspect fini. Les capes à rotule peuvent également être utilisées à des fins décoratives ou esthétiques.
Les capes pour extrémité de tube offrent une protection idéale pour les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Des bouchons standard, courts et longs sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement.
La conception de ces capes plus longues permet d’éviter tout déplacement accidentel. Les capes pour extrémité de tube ont la même fonction que les capes d’extrémité thermorétractables, mais ne se rétractent pas lorsqu’elles sont chauffées pendant le processus d’application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des applications idéales pour l’extérieur.
Les capes d'extrémité standard arrondies constituent une option polyvalente pour protéger les extrémités de tube pendant le transport, le processus de peinture ou sur un produit fini. Ces bouchons en PEBD peuvent être utilisés sur les tubes, tuyaux ou tiges. Disponibles en couleur rouge ou naturel, en trois formes, allant de bouchons courts à des bouchons plus longs. Les bouchons plus longs sont idéaux pour les applications plus importantes. Ces bouchons s'installent par pression sur l'application et peuvent être réutilisés après retrait.
Les capes et bouchons coniques à large collerette assurent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie l’empêche d’être accidentellement enfoncée à travers la pièce d’accouplement. Ces composants sont conçus pour être utilisés comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons et capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer.
Ces capes et bouchons fuselés pour usage intensif en PEBD sont dotés de parois robustes et de bagues d'étanchéité pour une protection optimale. Le profilé conique permet de boucher différents diamètres internes ou de couvrir différents diamètres externes Notre gamme est disponible en rouge ou blanc.
Nos capes pour vis 6 pans creux (CHC) sont disponibles sous différentes formes et matériaux, pour répondre à différentes utilisations. Elles sont plus couramment utilisées pour l'intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité de têtes de vis métalliques, ce qui se produit lorsque l'espace est limité. La cape peut être appliquée afin d'éviter toute interférence entre les deux, car la tête de vis doit être isolée. Ces capes offrent également une protection contre la poussière et la saleté. Notre gamme est proposée en gris, blanc ou noir et fabriquée à partir de silicone ou de PE basse densité.
Les capes à anneaux pour tubes ne sont pas filetées et sont disponibles en rouge ou en jaune. Nous proposons une large gamme de tailles pour répondre à votre application. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.
Une cape pratique dotée d’une conception cruciforme qui est couramment utilisée à l’extrémité des cannes de jardin, des tiges métalliques et autres applications de ce genre.
Leur principale fonction est de protéger l’application des dommages et de la pénétration de contaminants étrangers, ainsi que d’offrir une protection contre les intempéries.
Elles servent également de protection en coiffant les extrémités coupantes exposées des cannes et tiges avec lesquelles les utilisateurs pourraient entrer en contact, évitant ainsi les blessures accidentelles.
Matière : polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : vert ou jaune
Embout de suspension arrondi conçu pour protéger les diamètres extérieurs des tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Il permet d’éviter les déplacements accidentels. Il présente une finition attrayante et une extrémité percée pratique pour la suspension.
Leur flexibilité permet une installation facile ; ils offrent une bonne résistance aux intempéries, ce qui en fait un excellent choix pour les applications extérieures.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer