(12 Types de produit)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Ces brides réglables à support adhésif sont dotées d'une fonction cliquet permettant de maintenir et verrouiller les faisceaux en toute sécurité. Ils peuvent être rouverts pour modifier la trajectoire des câbles. L'installation est facile avec l'embase adhésive. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Les capes soudées bout à bout SAE protègent les surfaces d'accouplement segmentées. Le matériau translucide permet au joint torique de rester visible et de fournir une bonne protection à l'aide d'un bord roulé intérieur. Nous proposons une large gamme de capes en PE naturel ou rouge, répondant à différents types d'applications.
Montage facile et rapide avec une embase adhésive. La partie supérieure des brides est pressée contre le couvercle afin de bloquer les câbles en place. Deux tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. Gris UL94 V-0 PVC avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Les mini passe-câbles sont disponibles avec une partie supérieure verrouillable ou non. Divers modes de fixation sont disponibles dont des options à enfoncer et à visser. La taille réduite est utile dans les applications où l'espace est limité. Fabriqués en nylon naturel classé UL94 V0 ou UL94 V2.
Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper des fils et les maintenir en place. Le dispositif de verrouillage en partie supérieure permet de retenir les câbles, mais peut aussi être retiré facilement en cas de besoin. Fabriqués en nylon classé UL94 V0 ou UL94 V2, dans des coloris naturel et noir.
Les passe-câbles à clipser verrouillables articulés permettent de maintenir les câbles en toute sécurité grâce à la partie supérieure verrouillable. La fonction articulée est utile pour les applications nécessitant un ajustement régulier. Fabriqués en nylon noir ou naturel classé UL94 V0 ou UL94 V2.
Cette butée de came est requise conjointement avec le verrou à palette à fermeture par claquement. Elle est en acier à finition zinguée.
Facile à monter avec adhésif. Aucun trou traversant nécessaire. Le dispositif de blocage qui maintient le câble en place peut être réouvert. Différents styles, couleurs et matières disponibles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Ces serre-câbles ont une partie supérieure bloquante articulée. Le(s) câble(s) sont placés dans le centre du serre-câbles dans un premier temps, puis la partie supérieure articulée est placée par-dessus les câbles. Les branches des serre-câbles sont insérées dans deux trous. La partie supérieure est fixée en place, maintenant ainsi le câble à l'aide de deux vis. Au fur et à mesure que les vis sont engagés, les branches s'élargissent, maintenant ainsi le serre-câbles en place, sans avoir besoin d'un écrou. Aucun besoin, donc, d'accéder au côté fond du panneau.
Maintient solidement les tuyaux ondulés/torsadés ou autres faisceaux. Une lamelle interne présente sur tout le diamètre du serre-câbles assure une bonne emprise. Loquet détachable pour faciliter l'entretien. Le support sapin est compatible avec tout un éventail d'épaisseurs de panneau
Peut être ouvert et fermé plusieurs fois pour ajouter ou retirer des câbles. Embase à contour large assurant un montage stable. Nylon 6/6
Le verrou à palette est un verrou à pousser à usage intensif qui est particulièrement adapté aux grandes armoires. Les verrous peuvent être ouverts de l'intérieur en déplaçant la came. La fermeture par claquement requiert un dispositif de verrouillage à commande sous la référence 016A71E. Un éventail de matières, d'options de clés identiques ou clés différentes et un indice IP54 fournissent une solution pour l'environnement des applications et apportent une sécurité supplémentaire.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer