Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(36 Types de produit)
Les aimants grappins sont parfaitement adaptés aux applications telles que les présentoirs aux points de vente, les expositions ou l'équipement de serrage. Les aimants grappins sont disponibles dans différentes tailles et dans de nombreux styles de fixation.
Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.
Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.
Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.
Cette gamme de verrous à came sont adaptées aux meubles d'agencement, armoires de sécurité et armoires d'entrepôts. Un choix d'options clés identiques ou clés différentes et un éventail de gammes de poignées est proposé pour convenir aux différentes exigences des applications.
Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.
Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.
Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.
Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.
Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.
L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.
Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.
Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.
La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.
Nos porte-clés étiquettes en plastique sont très économiques. Ils comportent une fiche cartonnée, une protection plastique, ainsi qu'un anneau métallique. Ces porte-clés contribuent à une bonne gestion des clés ainsi qu'une bonne sécurité dans les points de vente.
La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.
Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.
Des sauterelles haut de gamme sont proposées avec un montage en surface à profil bas légèrement incurvé, qui se veut à la fois ergonomique et résistant aux ouvertures accidentelles sous l'effet des contraintes ou des vibrations. Le corps haute résistance contient tout le matériel, pour une résistance aux effractions accrue. L'action simple par levier fournit une accroche sécurisée avec accès facile et rapide. La construction rivetée améliore la robustesse et la durabilité. Cette grenouillère, qui présente une charge maximale de 1200 N, est ainsi idéale pour les applications en intérieur comme en extérieur. Elle est disponible en deux types, à clé et sans clé.
Les sauterelles à bobinage de fil ou grenouillères sont utilisées dans un large éventail d'applications. Elles conviennent à un usage plus intensif que les grenouillères à bascule. La gamme est proposée dans un large éventail de positions de fixation, de matières, de tailles et de verrouillage pour une sécurité accrue.
Les sauterelles à bobinage de fil rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont disponibles en acier inoxydable et en acier zingué. Elles peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles. Elles sont verrouillables au moyen d'un cadenas
Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable
Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.
Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.
Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.
Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)
Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.
Les verrous pour placard sont conçus avec un verrou pour placard en acier dotés d'un corps en plastique. Ils sont adaptés aux applications associées à un usage intensif tels que les armoires métalliques ; l'assemblage de tringle est facilité par la plaque de fixation spéciale. L'assemblage est simplifié grâce au corps à clipser Une cape anti-poussière en acier inoxydable est également fournie. Les verrous peuvent être acheté pour une configuration à clés identiques ou différentes
Les loquets à compression avec poignée en T sont fixes et actionnés manuellement. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de composants mécaniques et constituent un excellent choix pour les armoires et les panneaux d'accès.
Notre gamme est disponible en versions avec ou sans verrou. Toutes les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec un joint d'étanchéité en caoutchouc et une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer