Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEHD Filetés Installation à pression

 (17 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon Slottex

En stock En cours de production

Les bouchons Slottex sont des bouchons de protection à visser pouvant être appliqués ou retirés avec un tournevis ou une clé. Ils peuvent être serrés à l'aide d'un outillage électrique ou à la main. La gamme couvre une large gamme de dimensions adéquates pour filetages métriques, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés - Filetage NPT

En stock En cours de production

Bouchon de protection fileté - le filetage NPT est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés - le filetage UNF est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont adaptés aux filetages UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à joint torique filetés - Filetage UNF

En stock En cours de production

Les bouchons filetés à joint torique sont dotés d'une lèvre à bride de compression et d'un joint torique offrant une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites pour les filets hydrauliques. Possibilité d'application et de retrait à la main, avec une clé ou un tournevis. Adaptés aux filetages métriques, UNF et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à joint torique filetés - Filetage métrique

En stock En cours de production

Les bouchons filetés à joint torique sont dotés d'une lèvre à bride de compression et d'un joint torique offrant une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites pour les filets hydrauliques. Possibilité d'application et de retrait à la main, avec une clé ou un tournevis. Adaptés aux filetages métriques, UNF et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à joints toriques filetés - Filetage BSP/Gaz

En stock En cours de production

Les bouchons filetés à joint torique sont dotés d'une lèvre à bride de compression et d'un joint torique offrant une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites pour les filets hydrauliques. Possibilité d'application et de retrait à la main, avec une clé ou un tournevis. Adaptés aux filetages métriques, UNF et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection filetées - Filetage UNF/JIC

En stock En cours de production

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages UNF/JIC. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection filetées - Filetage métrique

En stock En cours de production

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages métriques. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection pour boulons

En stock En cours de production

Les cache-boulons protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries. Idéalement adaptés aux boulons, vis, écrous et rondelles, ils confèrent également une meilleure apparence finie à votre application.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s'adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s'adapter aux boulons aux normes UNF impérial, ISO 4017 ou DIN 933.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleurs : noir, gris et blanc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de robinet de bouteilles de gaz

En stock En cours de production

La cape de robinet de bouteille de gaz est conçue pour protéger les filetages de robinet de bouteille de gaz GPL et industriel lorsqu'on ne les utilise pas. Elle protège de la pénétration d'humidité, de saleté, de poussière ou d'autres contaminants. Elle est dotée d'un évent permettant la libération sûre de gaz suite à l'ouverture accidentelle du robinet. Elle peut différencier les bouteilles pleines des vides.

Ce produit est simple à installer et à retirer et offre un joint hermétique permettant de maintenir l'intégrité du gaz dans la bouteille. On l'utilise couramment dans les laboratoires, le secteur médical et les applications de construction.

  • Matière : PEBD, PEHD
  • Couleur : jaune

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes pour raccord banjo

En stock En cours de production

Une gamme de capes de protection conçue pour les connexions à l’aide de raccords banjo. Ces capes fournissent une protection externe à la connexion pendant le stockage et le transport afin d’empêcher la pénétration de poussière. Notre gamme est disponible en deux matières : polychlorure de vinyle (PVC) flexible et polyéthylène haute densité.

Les modèles en PVC flexible permettent un ajustement parfait qui offre une protection optimale. La matière flexible permet une installation et un retrait rapides, qui sont facilités par une languette.

La matière plus dure de nos modèles en PEHD facilite la mise en place : il suffit de clipser la cape pour une fixation sûre. Adapté à des températures allant de -30 à 80 degrés Celsius.

  • Matière : PVC flexible ou PEHD
  • Couleur : rouge ou jaune
  • S’adapte aux raccords banjos hydrauliques selon la norme DIN 7642 B/E

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts et patins arrondis

En stock En cours de production

Les embouts ronds sont utilisés pour la finition des extrémités des produits tubulaires, en leur conférant un aspect esthétique et propre. Ils peuvent également servir de pieds de tube, constituant ainsi une base destinée à empêcher les éraflures et les dommages lorsque les produits entrent en contact avec une surface.

Cette gamme est adaptée aux filetages métriques et offre un assemblage rapide et facile. L’embout est doté d’une conception de tige à lamelles qui fournit une puissance d’emprise positive supplémentaire.

  • Matière : polyéthylène (PE) et polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Types de finition : polie et granitée
  • Couleurs : noir, gris et blanc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts et patins filetés rectangulaires

En stock En cours de production

Notre gamme d’embouts et patins filetés se décline en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l’extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné. Les embouts offrent aussi une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.

Ces embouts peuvent être utilisés dans de nombreuses applications standards ou à usage intensif, mais sont idéaux pour les pieds ajustables, les patins inclinables et les roulettes.

Les embouts sont disponibles en version entièrement métallique et en version plastique avec un écrou métallique. Le filetage métallique garantit un bon ajustement et permet un réglage facile et régulier de l’embout. Les embouts en plastique se présentent sous la forme d’une pièce unique ou d’un moulage en deux parties. Les moulages en deux parties s’emboîtent parfaitement pour s’insérer dans les tubes.

  • Matière : polyéthylène haute densité (PEHD), polyamide (PA) ou aluminium.
  • Couleur : noir, gris ou naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts ronds taraudés

En stock En cours de production

Les embouts filetés ronds sont disponibles sous forme d'embouts à installation rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement. Ils sont filetés pour une fixation sûre par vis. Ces embouts filetés offrent un point de montage stable et sécurisé pour une large gamme de composants de mobilier et d'équipement.

Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage et de la construction.

  • Matière : PEHD, nylon, PA, acier, PP, PEBD, aluminium, PE
  • Couleur : noir, naturel, gris

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock En cours de production

Les tubes embouts filetés sont utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et pour fournir une finition esthétique. L'embout à lamelles à enfoncer est équipé d'un filetage pour permettre l'ajout d'un pied réglable ou d'une roulette. Cela réduit le besoin de perçage, ce qui peut faire économiser du temps et des efforts. Conçus pour ajouter des pieds, des roulettes, des patins réglables en hauteur ou tout autre composant externe.

Les embouts métalliques filetés carrés sont disponibles dans différentes options : embouts filetés entièrement métalliques, embouts standard, carrés, métalliques, embouts carrés à usage intensif et embouts horizontaux pour tubes carrés.

  • Matière : alliage d'aluminium, PA, nylon, PEHD, acier, HIPS, PEHD avec embout métallique
  • Couleur : naturel, noir, gris, zinc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins ronds

En stock En cours de production

Les patins porteurs ronds sont conçus comme bouchon de protection ou comme patins. Le couvercle est doté de paliers pour offrir une insertion facile et un bon ajustement. Ils sont parfaits pour protéger et terminer une extrémité de tube dans les applications à usage modéré à intensif.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins à enfoncer

En stock En cours de production

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)