Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Antidérapant Écrous à collerette

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Pied à encliqueter

En stock En cours de production

Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.

Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.

Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Écrous à billes et à brides

En stock En cours de production

Les écrous à billes et à brides constituent un composant essentiel des assemblages de vis à billes. Ce sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ces écrous, comme leur nom l'indique, comprennent une bride qui est un bord plat saillant qui ressort de l'écrou et offre un soutien supplémentaire et facilite l'installation.

Ils sont utilisés en combinaison avec des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. Des paliers à billes dans l'écrou roulent le long de la vis à billes pendant qu'elle tourne, en produisant un mouvement linéaire lisse et précis. La bride dispose d'une tolérance étroite, assurant un jeu minimal, ainsi qu'une précision et une justesse élevées.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

Veuillez garder à l'esprit que le retrait de l'écrou à billes du manchon fourni peut aboutir à l'échappement des paliers à billes, rendant ainsi l'écrou à billes inutilisable.

  • Matière : acier (16MnCr5 ou 100Cr6), avec joints Vulkollan
  • DIN 69051 forme B

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)