Menu Rechercher

Nous avons trouvé 102 types de produit pour Contrôle de mouvement

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Contrôle de mouvement


Commander des Écrous hexagonaux en acier

Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.

Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.

  • Utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement.
  • Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Matière: Acier Séries: SRL1338

Commutateur à 2 positions

Commutateurs de sélection à deux positions assemblés. Le commutateur à deux positions comprend un actionneur, un clip de fixation et un contact NO. Les commutateurs à trois positions comprennent un actionneur, un clip de fixation et deux contacts NO. Disponibles en versions momentané et maintenu. Les commutateurs momentanés à deux positions sont éteints en position gauche et sont à retour par ressort à droite. Les commutateurs momentanés à trois positions sont éteints en position centrale et sont à retour par ressort de la gauche au centre et de la droite au centre.

Commutateurs - monobloc

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Commutateurs : bouton poussoir / affleurant / plastique

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Commutateurs à came rotatifs

Ces boîtiers en plastique ABS sont fournis complets avec un bloc de contact pour un gabarit de montage Ø 22 mm et sont conformes aux normes NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65. Étanches à l’eau, à l’huile et résistants à la corrosion. Les contacts sont des contacts unipolaires unidirectionnels à 10 A 600 V CA montés sur base, avec bornes à vis. Les trous pour gaine sont en 13/16. UL/CSA/CE.

Compression Springs

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Conical Springs

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Matière: Acier inoxydable Séries:

Die Springs

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:

Douilles à billes compactes

Ces douilles à billes compactes sont conçues pour un mouvement linéaire lisse et précis dans les applications à espace restreint. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La conception compacte permet un usage efficace de l’espace dans les applications où les contraintes d’espace sont une préoccupation. Elle vous permet aussi de maximiser l’espace disponible et d’obtenir des performances optimales dans des environnements exigus.

Faciles à installer par pression, faible frottement pour une usure réduite et une durée de vie étendue et capacité de charge élevée. Leur joint d’étanchéité est résistant à l’huile et le boîtier résistant à la corrosion.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les systèmes d'automatisation, les machines CNC et les processus de fabrication.

  • La conception compacte permet une utilisation efficace de l'espace dans les applications où les contraintes d'espace constituent une préoccupation.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour les systèmes d'automatisation, les machines CNC et les processus de fabrication.
  • Cela vous permet de maximiser l'espace disponible et d'obtenir des performances optimales dans des environnements compacts.
Matière: Fer Séries: SRL1715

Douilles à billes fermées

Ces douilles à billes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.

Il existe trois types dans ce groupe de produits :

  • Douilles à billes fermées : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Elles sont extrêmement résistantes à l’usure, à la corrosion et aux impacts. Cette conception solide assure que les douilles peuvent supporter des charges importantes, des vitesses élevées et des conditions extrêmes en fonctionnement, sans sacrifier les performances ou la longévité.
  • Douilles à billes en acier inoxydable : ces douilles sont utilisées de pair avec des arbres durcis résistants à la corrosion. Elles sont disponibles en configurations réglables, à deux compartiments et en version étendue. Ces douilles sont extrêmement résistantes à la corrosion, durables et solides.
  • Douilles linéaires longues : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Conçues pour les applications nécessitant un mouvement linéaire sur des courses longues, assurant des performances et une fiabilité maximales.

Leur conception permet un mouvement linéaire lisse et précis, fournit un mouvement à faible frottement et minimise l’usure. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.

  • Utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Douilles à billes fermées Superball

Les douilles à billes fermées Superball sont utilisées dans les applications exigeantes et sont conçues pour fournir un mouvement de haute précision et lisse. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Ce type de douille dispose de trois fois la capacité de charge et d’une durée de vie 27 fois supérieure à celles des douilles linéaires classiques. Elles offrent un auto-alignement qui étend la durée de vie de course tout en minimisant le frottement entre l’arbre et les billes et en permettant un léger mauvais alignement entre l’arbre et le palier.

Elles disposent d'une conception fermée qui protège les composants intérieurs du palier de la poussière, des impuretés et d'autres contaminants et sont destinées uniquement à une utilisation avec des arbres durcis.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.

  • Ce type de douille dispose de trois fois la capacité de charge et d'une durée de vie 27 fois supérieure à celles des douilles linéaires classiques.
  • Offrent un auto-alignement qui étend la durée de vie de course tout en minimisant le frottement entre l’arbre et les billes.
  • Elles disposent d’une conception fermée qui protège les composants intérieurs du palier de la poussière, des impuretés et d’autres contaminants.
Matière: Acier Séries: SRL1741, SRL1740

Douilles à billes ouvertes

Ces douilles à billes ouvertes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Ces billes sont en contact direct avec l’arbre linéaire, une tige cylindrique le long de laquelle la douille glisse, fournissant un faible frottement et une capacité de charge élevée.

Elles sont généralement utilisées avec un rail de support d’arbre. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.

  • Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
  • Généralement utilisées avec un rail de support d'arbre.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1710, SRL1707

Douilles à billes ouvertes Superball

Les douilles à billes ouvertes Superball sont destinées à un mouvement de haute précision et lisse dans les applications exigeantes. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Ce type de douille dispose de trois fois la capacité de charge et d’une durée de vie 27 fois supérieure à celles des douilles linéaires classiques. Elles sont destinées uniquement aux arbres durcis. Elles sont dotées d’une conception à partie ouverte qui leur permet d’être utilisées conjointement avec des rails de support d’arbre.

Elles offrent un auto-alignement qui étend la durée de vie de course tout en minimisant le frottement entre l'arbre et les billes et en permettant un léger mauvais alignement entre l'arbre et le palier.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.

  • Ce type de douille dispose de trois fois la capacité de charge et d'une durée de vie 27 fois supérieure à celles des douilles linéaires classiques.
  • Sont dotées d'une conception à partie ouverte qui leur permet d'être utilisées conjointement avec des rails de support d'arbre.
  • Elles offrent un auto-alignement qui étend la durée de vie de course tout en minimisant le frottement entre l’arbre et les billes.
Matière: Acier nickelé, Acier Séries: SRL1743, SRL1742

Douilles à billes réglables

Les douilles à billes réglables sont utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un positionnement précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Elles disposent d’une fente mince le long du corps qui ferme le dégagement entre les chemins intérieurs et extérieurs entre les billes et l’arbre lorsqu’elles sont installées dans un boîtier très étroit pour éliminer tout jeu.

Lorsqu'elles sont installées sur un arbre linéaire, les paliers circulent entre les chemins intérieurs et extérieurs, en fournissant un mouvement lisse et linéaire.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour les applications qui nécessitent des changements fréquents ou des réglages fins, comme les machines à imprimer, les équipements d'enregistrement et les processus de fabrication.

  • Utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un positionnement précis le long d'un axe linéaire.
  • Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour les applications qui nécessitent des changements fréquents ou des réglages fins, comme les machines à imprimer, les équipements d'enregistrement et les processus de fabrication.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1711, SRL1708

Douilles à billes à bride centrale longue

Les douilles à billes à collerette centrale longue sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. La collerette centrale permet une installation facile et la longueur accrue offre des capacités de charge plus élevées. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.

Elles disposent d’un faible frottement pour une usure réduite et peuvent également supporter des charges lourdes puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système. Elles sont dotées de joints d’étanchéité qui contribuent aussi à protéger les composants internes du palier de la poussière et des impuretés.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.

  • Dotées de joints d'étanchéité qui contribuent aussi à protéger les composants internes du palier de la poussière et des impuretés.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.
  • La collerette centrale permet un montage facile et la longueur accrue offre des capacités de charge plus élevées.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Douilles à billes à collerette

Ces douilles à billes à collerette sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La collerette de montage permet à la douille d’être facilement montée sur une surface à l’aide de boulons ou de vis. Dans les douilles à billes à collerette longue, la taille accrue leur confère une capacité de charge supérieure et une plus grande stabilité par rapport aux douilles à billes standard de même taille.

Elles disposent d'un faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu'une capacité de charge élevée puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines CNC, les systèmes d'assemblage et les processus de fabrication.

  • Faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu’une capacité de charge élevée, minimisant ainsi la concentration de la contrainte.
  • Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
  • La collerette de montage permet à la douille d'être facilement montée sur une surface à l'aide de boulons ou de vis.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Engrenages - roues dentées

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Extension Springs

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Fixations et supports d'extrémité pour ressort pneumatique - support de montage à plat

Les platines de fixation pour vérins sécurisent les vérins à la structure où ils vont être utilisés.

Séries: SR6480

Fixations pour vérins à gaz

Les raccords de vérin à gaz servent à le fixer en place. Trois différents types de raccords sont disponibles.

Séries: SR6481

Goupilles de blocage

Goupilles inox destinées à être utilisées avec des fixations à fourche.

Goupilles de blocage

Ces axes de chape sont des goupilles cylindriques dotées d'une tête plate à une extrémité. Ils sont destinés à s'insérer dans les trous d'une articulation à chape, en formant une connexion pivotante qui permet un mouvement angulaire et un réglage.

Ils disposent d'une solidité, d'une durabilité et d'une résistance à la corrosion excellentes. Leur conception cylindrique permet une simple insertion dans les trous et la rotation du composant d'accouplement. En même temps, la tête plate fournit un arrêt pendant l'installation.

Leur conception permet un démontage rapide et facile, une modification ou le replacement de l'axe si nécessaire. Utilisés dans le secteur automobile, la fabrication et la construction pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle.

  • Ils établissent une connexion qui permet un mouvement angulaire et un réglage.
  • Ils disposent d'une solidité, d'une durabilité et d'une résistance à la corrosion excellentes.
  • Leur conception cylindrique permet une simple insertion dans les trous et la rotation du composant d'accouplement.
Matière: Acier inox 303, Igumid G, Acier Séries: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Interrupteur à bascule unipolaire

Interrupteurs à bascule SPST disponibles avec voyant et tous fournis avec un marquage ON-OFF pour utilisation dans toute application électrique. 16A 125VAC, 10A 250VAC. Les trous d'installation ont des dimensions de 1,1" x 0,54". Approuvés UL et CSA.

Interrupteurs basiques

Les accessoires de commutation regroupent des pièces détachées et accessoires pour notre gamme de boutons poussoirs.

Jeu de rails à rouleaux croisés

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: Acier Séries: SRL1000

  • sur 5