Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(11 Types de produit)
Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Les boutons à forme cintrée ont une forme incurvée, semblable à un sablier, offrant une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications filetées sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.
Séries: SR6127
Les boutons avec vis à oreilles à tête en T peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et la tête en T délivre une force supplémentaire lors du serrage.
Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Les boutons moletés diamants sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications filetées sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Les boutons moletés à serrage rapide disposent d’une surface moletée qui permet une meilleure prise et une rotation plus facile. Ils peuvent être rapidement serrés ou desserrés, uniquement à l’aide des doigts, sans avoir besoin d’outils supplémentaires, en utilisant seulement une légère force de serrage. Cela peut économiser du temps et des efforts dans des situations où des changements sont requis régulièrement.
Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté, avant d’être placé en position axiale pour s’engager sur le filetage du goujon. À ce moment-là, il peut être verrouillé avec une petite rotation.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.
Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
Séries: SR1579
Les boutons à ailettes fuselés femelles sont conçus pour conférer de la force à chaque rotation, ce qui en fait des composants parfaitement adaptés aux applications exigeant un serrage et un desserrage fréquents. Ces boutons en plastique fuselés avec inserts en acier ont une prise facile et sont durables.
Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.
Séries: SR6540
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer