Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PELD - PCR Bouchons à dépose rapide

 (2 Types de produit)

Nos capes à dépose rapide offrent une conception simple mais efficace, garantissant une installation et un retrait rapides et sans tracas, offrant une protection polyvalente pour de multiples applications.

Conçues pour protéger les composants contre la poussière, la saleté et l'humidité, ces capes sont particulièrement adaptées pour la protection des systèmes hydrauliques et des fluides. Leur ajustement précis assure une couverture sécurisée pendant le stockage et le transport, évitant ainsi la contamination et les dommages potentiels.

Fabriquées à partir de plastique recyclé après consommation (PCR), nos bouchons à retrait rapide offrent une alternative plus durable sans compromettre la qualité. Fabriqués en Europe, ces composants sont conçus pour soutenir la responsabilité environnementale sans compromettre la durabilité ou la fiabilité. La couleur standard est le vert, fabriquée à partir de 100 % de matériau recyclé post-consommation (PCR). Les couleurs des séries personnalisées contiennent 98 % de matières recyclées, avec une légère variation due au processus de coloration.

Avec l'expédition le jour même et des échantillons gratuits disponibles, nos bouchons à dépose rapide offrent une solution efficace, durable et de haute qualité pour vos besoins de protection.


Capes à languette déchirable PCR

Les capuchons à languette déchirable offrent une solution de montage et de démontage rapides grâce à leur conception de languette détachable. Protègent efficacement les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes de contamination. Conviennent à diverses applications, y compris les tubes et tuyaux hydrauliques, les raccords hydrauliques et la protection générale des extrémités de tube. Ils sont un excellent choix pour l'industrie des véhicules spécialisés et d'autres secteurs de fabrication.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTLSPCR

Capes à languettes PCR

Les capes de connecteur Quick Fit sont conçues pour protéger les connecteurs mâles à dégagement rapide conformes aux normes SAE. Utilisées dans les applications hydrauliques pour protéger les composants contre la poussière, l'humidité, les dommages dus aux chocs et les résidus de fuite de fluide, qui pourraient affecter le système hydraulique lors de la fabrication, des tests, du stockage et du transport. Elles disposent d'un long onglet central qui permet un retrait facile avec une forte adhérence, ce qui le rend particulièrement important pour les applications fluides.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRQCFPCR