Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(11 Types de produit)
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Doigt d’indexage avec anneau de traction, qui est rétractable à la main. Le modèle est constitué d’un boîtier nickelé et d’une goupille en inox.
L’anneau de traction est un moyen pratique de soulever la goupille. Ces doigts d’indexage conviennent parfaitement aux opérations de localisation, de positionnement et de sécurisation. Les applications courantes incluent les équipements de salles de sport, tels que les appareils de musculation.
Les tailles de filetage sont notamment M6, M8, M10 et M12.
Les poussoirs à ressort, dotés d'une bille et d'une douille hexagonale, sont utilisés pour localiser, appliquer une pression. Ils sont constitués de trois éléments : corps fileté, bille en acier inoxydable et ressort. Le ressort permet une localisation et une indexation rapides.
La conception à douille hexagonale permet une installation et un réglage faciles, à l'aide de clés hexagonales standard, garantissant un ajustement sûr et une manipulation efficace adaptée aux besoins individuels. La bille en acier inoxydable est sélectionnée pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion, garantissant la longévité et la fiabilité des pistons, même dans des conditions difficiles. La surface lisse de la bille en acier inoxydable permet un contact à faible frottement qui réduit l'usure et améliore la durée de vie du poussoir et de ses composants.
Le corps fileté simplifie l'intégration dans les systèmes ou structures existant(e)s. Les options de force de ressort « normale » et « augmentée » peuvent être adaptées à l'application.
Ces poussoirs à ressort avec bille et fendus sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, une bille inox et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.
La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. Alors que la bille inox est sélectionnée pour sa résistance remarquable à la corrosion, elle assure la longévité et la fiabilité du poussoir, même dans des environnements difficiles. En outre, la bille inox permet un fonctionnement lisse, éliminant le frottement et l'usure.
Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.
Ces poussoirs à ressort avec embout à bille et corps lisse sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils se composent de trois parties : un corps lisse, un embout à bille et un mécanisme à ressort. Ils ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.
La bille du poussoir fournit un point de contact pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application. Le collier sur le poussoir à ressort joue une fonction de rétention, maintenant le poussoir fermement en place après son insertion.
Son corps lisse facilite l'insertion et est maintenu en place grâce à un ajustement serré, ainsi qu'à un desserrage rapide. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux, automobiles et d'éclairage.
Ces poussoirs à ressort avec bille en céramique et fendus sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, une bille en céramique et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.
La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. Alors que la bille en céramique dispose d'une dureté, d'une résistance à l'usure et à la corrosion élevées, elle réduit la possibilité d'usure ou de dommage aux surfaces d'accouplement.
Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.
Ces poussoirs à ressort avec embout à broche et douille hexagonale sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, un embout à broche et un mécanisme à ressort, ainsi qu'une douille hexagonale. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.
La conception fendue permet un réglage facile et un alignement précis, permettant un réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des des modifications ou des changements de position rapides.
La douille hexagonale facilite l'entraînement du poussoir à ressort à l'aide d'une clé hexagonale. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Si la goupille est en thermoplastique, il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.
Ce poussoir à ressort - Goupille - Fendue est utilisé pour le positionnement, l'indexage, l'application de pression, le levage et le verrouillage. Il se compose de trois parties : un corps fileté, une goupille de poussoir et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.
Couramment utilisés pour un alignement précis et un positionnement sûr des composants. L'extension ou la rétractation de la goupille du poussoir peut verrouiller ou déverrouiller un composant, en assurant un alignement précis et en empêchant tout mouvement non intentionnel. Lorsque le poussoir est étendu, il se verrouille en place, empêchant le composant d'être déplacé ou délogé accidentellement.
Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des réglages ou des modifications de position rapides. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans les secteurs industriels comme la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux et d'éclairage
Ces poussoirs à ressort avec goupille et corps lisse sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps lisse, une goupille de poussoir et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.
L'embout à broche du poussoir à ressort est doté d'un bout rond pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application.
Son corps lisse facilite l'insertion et est maintenu en place grâce à un ajustement serré, tandis que l'embout à broche permet un enclenchement et un alignement précis. Si la goupille est en thermoplastique, il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.
Ces poussoirs à ressort Expander Fit sont utilisés pour le positionnement, l'application de pression et le levage. Sa conception de corps unique se courbe pour s'élargir, se contracter et s'ajuster aux tolérances de placement d'alésage aussi large que + 0,2 mm d4.
Sa matière confère une excellente solidité dans diverses conditions et températures, ainsi qu'une résistance à la corrosion, un contrôle et une stabilité. Sa production et son assemblage sont rapides et faciles et ils suppriment le besoin du coût d'un usinage de haute précision et de la préparation de pièces.
Il est recommandé de les utiliser en tant qu'installation unique et ponctuelle pour des résultats optimaux, étant donné que des installations et désinstallations répétées peuvent réduire leur capacité à s'élargir dans des trous avec des tolérances plus grandes en raison de la fatigue du plastique. Ils résistent à des températures allant de -30 C à +50 C. Idéaux pour les applications en composants plastiques moulé pour la conception de machines ou de fixations, l'électronique, le médical et les équipements d'éclairage.
Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer