Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bord de tôle À souder Charnières industrielles

 (10 Types de produit)

Liste Grille

Charnière à souder - Balle

En stock En cours de production

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière à souder - Métallique

En stock En cours de production

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières de coin en plastique

En stock En cours de production

Les charnières de coin en plastique sont fabriquées à partir de nylon 30 % renforcé de fibre de verre, avec un axe en plastique (POM). Elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier légers. L'axe permet un retrait rapide de la porte pour faciliter l'accès interne, si nécessaire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières de coin métalliques

En stock En cours de production

Les charnières de coin métalliques ont un angle de rotation 180, elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier sur les applications de grande taille. La gamme est fabriquée en zamac avec différents types de finitions. Les panneaux sont articulés avec un système d'axes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières démontables à souder

En stock En cours de production

Les charnières démontables à souder sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être soudées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières encastrées à visser

En stock En cours de production

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières encastrées à visser ou à souder

En stock En cours de production

La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières piano en plastique

En stock En cours de production

Des charnières en plastique continues pouvant être rivetées, vissées, clouées ou clampées sont disponibles. Elles présentent une forte résistance chimique à l'huile, aux solvants et à l'eau de mer, ainsi qu'une résistance à la traction de 180 N/cm. Elles affichent une vaste plage de température et sont fournies en rouleaux 15,25 avec 3 couleurs différentes disponibles au choix

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières piano métalliques

En stock En cours de production

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

En stock En cours de production

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)