10549971
491281
Quantité | Prix unitaire |
---|
Couleur | Noir |
---|---|
Matière complète | Acier |
Type de poignée | Poignée fixe |
Style de mollette | Sans poignée |
Matière de la roue | Acier |
Type de roue | Quatre rayons |
Diamètre du volant | 160.0 mm |
Diamètre du volant | 6.299 in |
Hauteur sous la roue | 23.0 mm |
Hauteur sous la roue | 0.906 in |
Diamètre du moyeu | 160.0 mm |
Diamètre du moyeu | 6.299 in |
Hauteur totale | 37.0 mm |
Hauteur totale | 1.457 in |
Nombre de rayons | 4 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer