Menu Rechercher

Vis ventilées tête cylindrique – PEEK

En cours de production

Les vis à tête cylindrique Torx, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique excellentes. La conception à tête cylindrique apporte une grande surface d’appui, qui aide à répartir la charge de manière uniforme et à minimiser le risque de dommages aux surfaces.

L’empreinte Torx améliore la transmission du couple et réduit la probabilité d’éjection, par rapport aux têtes de vis classiques.

Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1931

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 N Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Ajouter au panier
1,5779 € - 1,7532 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
2,7099 € - 3,011 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
5,5114 € - 6,1238 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
1,0977 € - 1,2196 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
1,5322 € - 1,7024 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
20.0
1,2692 € - 1,4102 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
15.0
1,0062 € - 1,118 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
4.0
1,1777 € - 1,3086 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
12.0
1,0519 € - 1,1688 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
1,0291 € - 1,1434 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
6.0
1,0977 € - 1,2196 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
8.0
3,73 € - 4,1444 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
20.0
1,5779 € - 1,7532 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
25.0
1,4636 € - 1,6262 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
15.0
1,1548 € - 1,2832 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
10.0
1,5779 € - 1,7532 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
25.0
1,2921 € - 1,4356 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
15.0
1,4636 € - 1,6262 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
1,7266 € - 1,9184 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
30.0
1,7037 € - 1,893 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
  • sur 3
Vis d'étanchéité tête cylindrique M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820510

Gamme de prix
1,7532 € - 1,5779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Vis d'étanchéité tête cylindrique M6 40.0 12.0 PEEK Beige

20820572

Gamme de prix
3,011 € - 2,7099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Vis d'étanchéité tête cylindrique M8 40.0 16.0 PEEK Beige

20820640

Gamme de prix
6,1238 € - 5,5114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • N Torx
    TX-40
Vis d'étanchéité tête cylindrique M2.5 4.0 5.0 PEEK Beige

20820183

Gamme de prix
1,2196 € - 1,0977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • N Torx
    TX-8
Vis d'étanchéité tête cylindrique M2.5 20.0 5.0 PEEK Beige

20820244

Gamme de prix
1,7024 € - 1,5322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • N Torx
    TX-8
Vis d'étanchéité tête cylindrique M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20820305

Gamme de prix
1,4102 € - 1,2692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Vis d'étanchéité tête cylindrique M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20820251

Gamme de prix
1,118 € - 1,0062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Vis d'étanchéité tête cylindrique M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20820299

Gamme de prix
1,3086 € - 1,1777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Vis d'étanchéité tête cylindrique M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20820343

Gamme de prix
1,1688 € - 1,0519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Vis d'étanchéité tête cylindrique M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20820268

Gamme de prix
1,1434 € - 1,0291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Vis d'étanchéité tête cylindrique M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20820350

Gamme de prix
1,2196 € - 1,0977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Vis d'étanchéité tête cylindrique M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20820312

Gamme de prix
4,1444 € - 3,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Vis d'étanchéité tête cylindrique M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20820329

Gamme de prix
1,7532 € - 1,5779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Vis d'étanchéité tête cylindrique M2.5 15.0 5.0 PEEK Beige

20820237

Gamme de prix
1,6262 € - 1,4636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • N Torx
    TX-8
Vis d'étanchéité tête cylindrique M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20820367

Gamme de prix
1,2832 € - 1,1548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Vis d'étanchéité tête cylindrique M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20820404

Gamme de prix
1,7532 € - 1,5779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Vis d'étanchéité tête cylindrique M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20820381

Gamme de prix
1,4356 € - 1,2921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Vis d'étanchéité tête cylindrique M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20820435

Gamme de prix
1,6262 € - 1,4636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • N Torx
    TX-25
Vis d'étanchéité tête cylindrique M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20820411

Gamme de prix
1,9184 € - 1,7266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Vis d'étanchéité tête cylindrique M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20820527

Gamme de prix
1,893 € - 1,7037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30