Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0351 € - 0,0433 € | 900 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0361 € - 0,0445 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 3000 En stock |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0361 € - 0,0445 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | 2000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2434 € - 0,3004 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1977 € - 0,2441 € | 488 En stock |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2118 € - 0,2615 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1996 € - 0,2464 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 1000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0381 € - 0,0471 € | 3000 En stock |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0394 € - 0,0486 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0575 € - 0,071 € | 900 En stock |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Bouton cruciforme