Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2118 € - 0,2615 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1996 € - 0,2464 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0949 € - 0,1172 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0431 € - 0,0533 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1981 € - 0,2446 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0665 € - 0,0821 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0441 € - 0,0544 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0759 € - 0,0937 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2342 € - 0,2892 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0381 € - 0,0471 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0422 € - 0,0521 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0683 € - 0,0843 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0447 € - 0,0552 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0435 € - 0,0537 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0977 € - 0,1206 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | 950 En stock |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer