Menu Rechercher

Vis usinées - Bombées

En stock

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,2118 € - 0,2615 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
43.4 mm
Tournevis fendu
0,1996 € - 0,2464 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
23.4 mm
Tournevis fendu
0,0949 € - 0,1172 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
40.3 mm
Tournevis fendu
0,0431 € - 0,0533 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
16.1 mm
Tournevis fendu
0,0371 € - 0,0458 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Tournevis fendu
0,0354 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
7.6 mm
Tournevis fendu
0,1981 € - 0,2446 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
13.4 mm
Tournevis fendu
0,0366 € - 0,0452 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Tournevis fendu
0,0665 € - 0,0821 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
3.3 mm
Tournevis fendu
0,0441 € - 0,0544 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
11.1 mm
Tournevis fendu
0,0759 € - 0,0937 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
31.1 mm
Tournevis fendu
0,2342 € - 0,2892 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
22.7 mm
Tournevis fendu
0,0381 € - 0,0471 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
2.3 mm
Tournevis fendu
0,0387 € - 0,0478 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
8.3 mm
Tournevis fendu
0,0422 € - 0,0521 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
4.1 mm
Tournevis fendu
0,0683 € - 0,0843 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
15.3 mm
Tournevis fendu
0,0447 € - 0,0552 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
2.1 mm
Tournevis fendu
0,0435 € - 0,0537 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
6.1 mm
Tournevis fendu
0,0977 € - 0,1206 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
45.3 mm
Tournevis fendu
0,0351 € - 0,0433 € 950 En stock
M2 x 0.4
6.3 mm
Tournevis fendu
  • sur 7
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10399934

Gamme de prix
0,2615 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    17.3 mm
  • Longueur filetage
    43.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10399927

Gamme de prix
0,2464 € - 0,1996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    17.3 mm
  • Longueur filetage
    23.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399408

Gamme de prix
0,1172 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    40.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398746

Gamme de prix
0,0533 € - 0,0431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    16.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397756

Gamme de prix
0,0458 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    6.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10397152

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Longueur filetage
    7.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10399910

Gamme de prix
0,2446 € - 0,1981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    17.3 mm
  • Longueur filetage
    13.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397749

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    4.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399323

Gamme de prix
0,0821 € - 0,0665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    3.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398722

Gamme de prix
0,0544 € - 0,0441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    11.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 31.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398777

Gamme de prix
0,0937 € - 0,0759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    31.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 x 1.5 22.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10400210

Gamme de prix
0,2892 € - 0,2342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    22.7 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398098

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    2.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398128

Gamme de prix
0,0478 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    8.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 4.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398692

Gamme de prix
0,0521 € - 0,0422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    4.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 15.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399361

Gamme de prix
0,0843 € - 0,0683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    15.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398685

Gamme de prix
0,0552 € - 0,0447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    2.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398708

Gamme de prix
0,0537 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    6.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 45.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399415

Gamme de prix
0,1206 € - 0,0977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    45.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10396643

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    4.4 mm
  • Longueur filetage
    6.3 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel