Menu Rechercher

Vis tête cylindrique fendue M8 15.0 13.0 Beige PEEK

La vis tête cylindique fendue a une conception qui permet une installation facile. Sa forme de tête robuste augmente la surface de contact et améliore la répartition de la charge. Force mécanique exceptionnelle, résistance chimique et stabilité thermique. Fonctionne à des températures allant jusqu'à 260 °C. Fabriquée en PEEK.
Nouvelle référence Essentra:

20835415

Ancienne référence Essentra:

20835415

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 3,16 €
100 + 2,87 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

63,20 €

20 x 3,16 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
l1 ±0.2 15.0
d2 13.0
h1 5.0
l2 2.5
h2 2.0
w1 2.3
Tensile strength N 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter