Menu Rechercher

Vis de maintien Bouton hexagonal M8 15.0 4.0 PEEK

La vis sans tête en PEEK, avec entraînement HC, offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la chaleur (jusqu'à 260 °C), une résistance élevée à la traction et un échappement de gaz faible en vide poussé. Idéale pour les environnements exigeants, elle offre durabilité, stabilité et performances supérieures.
Nouvelle référence Essentra:

20767587

Ancienne référence Essentra:

20767587

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 4,28 €
100 + 3,852 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

85,60 €

20 x 4,28 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
l1 15.0
A/F 4.0
Couleur Beige
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Matière complète Polyétheréthercétone
Matière PEEK
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Standard DIN 916
Résistance à la traction (N) 116N/mm²

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter