Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.
Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Filetage | l1 | Matière | d2 tol. 7e min | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,1413 € - 168,4009 € | Demander le délai de livraison ici |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Inox 316
|
13.640
|
||
| 194,1125 € - 228,3695 € | Demander le délai de livraison ici |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
1500.0
|
Acier
|
36.020
|
||
| 411,9778 € - 484,6784 € | Demander le délai de livraison ici |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Inox 316
|
28.547
|
||
| 253,5538 € - 298,2935 € | Demander le délai de livraison ici |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
2000.0
|
Acier
|
36.020
|
||
| 562,3622 € - 661,6032 € | Demander le délai de livraison ici |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
Acier
|
64.425
|
||
| 175,4288 € - 206,3817 € | Demander le délai de livraison ici |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Acier
|
32.547
|
||
| 32,5781 € - 43,4267 € | Demander le délai de livraison ici |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
Acier
|
10.191
|
||
| 55,9758 € - 69,9671 € | Demander le délai de livraison ici |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
Acier
|
15.640
|
||
| 85,0883 € - 106,3658 € | Demander le délai de livraison ici |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
2000.0
|
Acier
|
19.058
|
||
| 239,1966 € - 281,4179 € | Demander le délai de livraison ici |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
Inox 316
|
17.640
|
||
| 191,6801 € - 239,6056 € | Demander le délai de livraison ici |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
3000.0
|
Acier
|
23.094
|
||
| 506,7524 € - 596,1779 € | Demander le délai de livraison ici |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
Inox 316
|
36.020
|
||
| 130,42 € - 163,0304 € | Demander le délai de livraison ici |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
2000.0
|
Acier
|
23.094
|
||
| 425,1296 € - 500,1549 € | Demander le délai de livraison ici |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Acier
|
64.425
|
||
| 414,8837 € - 488,1009 € | Demander le délai de livraison ici |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Acier
|
54.935
|
||
| 521,1526 € - 613,1289 € | Demander le délai de livraison ici |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Acier
|
54.935
|
||
| 88,3064 € - 110,391 € | Demander le délai de livraison ici |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
Acier
|
21.094
|
||
| 30,6409 € - 40,8545 € | Demander le délai de livraison ici |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
2000.0
|
Acier
|
8.716
|
||
| 73,3465 € - 91,6858 € | Demander le délai de livraison ici |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Acier
|
19.114
|
||
| 1 695,5135 € - 1 994,7218 € | Demander le délai de livraison ici |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
Inox 316
|
64.425