Menu Rechercher

Vis guide TR30 x 6.0 2000.0 Inox 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Nouvelle référence Essentra:

20755157

Ancienne référence Essentra:

20755157

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 452,34 €
10 - 19 407,106 €
20 - 39 384,489 €
40 + 339,255 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

452,34 €

1 x 452,34 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR30 x 6.0
Nombre de filets 1.0
Pas 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 23.000
l1 2000.0
Lead angle 4°05
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.10
Poids kg 8.700
Matière Inox 304
Direction du filetage Main gauche
Code produit 7221001000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter