20755027
20755027
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 128,457 € |
| 10 - 19 | 115,6155 € |
| 20 - 39 | 109,1895 € |
| 40 + | 96,348 € |
| Filetage | TR16 x 4.0 |
|---|---|
| Nombre de filets | 1.0 |
| Pas | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 5°16 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Poids kg | 1.750 |
| Matière | Inox 304 |
| Direction du filetage | Main gauche |
| Code produit | 7221001000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer