Menu Rechercher

Vis guide TR12 x 3.0 1500.0 Inox 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Nouvelle référence Essentra:

20754983

Ancienne référence Essentra:

20754983

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 101,115 €
10 - 19 91,0035 €
20 - 39 85,953 €
40 + 75,8415 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

101,12 €

1 x 101,115 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR12 x 3.0
Nombre de filets 1.0
Pas 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 1500.0
Lead angle 5°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.50
Poids kg 0.970
Matière Inox 304
Direction du filetage Main gauche
Code produit 7221001000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter