Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151065
20151065
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 25,6471 € |
| 10 - 19 | 23,0856 € |
| 20 - 49 | 21,7941 € |
| 50 - 99 | 20,5133 € |
| 100 + | 19,2326 € |
| Filetage | TR14 x 6 |
|---|---|
| Nombre de filets | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 14.0 |
| Pas | 6.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 12.164 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 10.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 8°49' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Poids kg | 0.93 |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Main droite |
| Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer