Menu Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0331 € - 0,0409 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.5 mm
Tournevis fendu
0,0337 € - 0,0416 € 2242 En stock
M2
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.8 mm
Tournevis fendu
0,0349 € - 0,0431 € 1000 En stock
M2 x 0.4
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.8 mm
Tournevis fendu
0,0343 € - 0,0424 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.5 mm
Tournevis fendu
0,1687 € - 0,1687 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
Naturel
Nylon 6/6
9.7 mm
Bouton cruciforme
0,0569 € - 0,0702 € 3000 En stock
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
27.3 mm
Bouton cruciforme
0,1883 € - 0,2325 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Naturel
Nylon 6/6
11.4 mm
Bouton cruciforme
0,0641 € - 0,0791 € 5035 En stock
M6 x 1.0
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
Bouton cruciforme
0,0369 € - 0,0455 € 84 En stock
M4 x 0.7
Naturel
Nylon 6/6
9.3 mm
Bouton cruciforme
0,0363 € - 0,0448 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
Naturel
Nylon 6/6
3.3 mm
Bouton cruciforme
0,0373 € - 0,0461 € 63 En stock
M4 x 0.7
Naturel
Nylon 6/6
17.3 mm
Bouton cruciforme
0,0772 € - 0,0953 € 1359 En stock
M6 x 1.0
Naturel
Nylon 6/6
41.7 mm
Bouton cruciforme
0,1899 € - 0,2344 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Naturel
Nylon 6/6
20.4 mm
Bouton cruciforme
0,1887 € - 0,233 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Naturel
Nylon 6/6
15.4 mm
Bouton cruciforme
0,0337 € - 0,0416 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
8.3 mm
Bouton cruciforme
0,038 € - 0,047 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
Naturel
Nylon 6/6
32.7 mm
Bouton cruciforme
0,0365 € - 0,045 € 395 En stock
M3.5 x 0.6
Naturel
Nylon 6/6
22.7 mm
Bouton cruciforme
0,0452 € - 0,0558 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
Bouton cruciforme
0,0411 € - 0,0507 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
17.3 mm
Bouton cruciforme
0,0343 € - 0,0424 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
Naturel
Nylon 6/6
2.7 mm
Bouton cruciforme
  • sur 25
Vis Tournevis fendu M2.5 4.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10295083

Gamme de prix
0,0409 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    4.5 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M2 8.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10294482

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
2242 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur filetage
    8.8 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 23.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10294512

Gamme de prix
0,0431 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur filetage
    23.8 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M2.5 14.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10295113

Gamme de prix
0,0424 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    4.4 mm
  • Diamètre maximal de tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    14.5 mm
  • Filetage
    M2.5
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 9.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10296462

Gamme de prix
0,1687 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    6.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    8.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Longueur filetage
    9.7 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 27.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10297544

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0569 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    27.3 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 11.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10298688

Gamme de prix
0,2325 € - 0,1883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    15.4 mm
  • Diamètre maximal de tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    11.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vis Bouton cruciforme M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10298138

Gamme de prix
0,0791 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
5035 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    10.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    12.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 9.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10296950

Gamme de prix
0,0455 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.0 mm
  • Diamètre maximal de tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    9.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10296929

Gamme de prix
0,0448 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.0 mm
  • Diamètre maximal de tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    3.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 17.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10296974

Gamme de prix
0,0461 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.0 mm
  • Diamètre maximal de tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    17.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
Vis Bouton cruciforme M6 x 1.0 41.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10298176

Gamme de prix
0,0953 € - 0,0772 €

Niveaux de stock
1359 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    10.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    41.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10298701

Gamme de prix
0,2344 € - 0,1899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    15.4 mm
  • Diamètre maximal de tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    20.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10298695

Gamme de prix
0,233 € - 0,1887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    15.4 mm
  • Diamètre maximal de tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    15.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10295922

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    5.2 mm
  • Diamètre maximal de tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    8.3 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 32.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10296509

Gamme de prix
0,047 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    6.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    8.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Longueur filetage
    32.7 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 22.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10296493

Gamme de prix
0,045 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
395 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    6.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    8.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Longueur filetage
    22.7 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 5.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10297483

Gamme de prix
0,0558 € - 0,0452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    5.3 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10297520

Gamme de prix
0,0507 € - 0,0411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    17.3 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 2.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10296424

Gamme de prix
0,0424 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    6.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    8.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Longueur filetage
    2.7 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6