Menu Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
3,5262 € - 5,2189 € 350 En stock
M6
Naturel
UL94 V-0
PVDF
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0911 € - 0,1531 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
DIN 963
PP
25.0 mm
Tournevis fendu
0,7529 € - 1,322 € 75 En stock
M3
Naturel
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1138 € - 0,1974 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
DIN 963
PP
40.0 mm
Tournevis fendu
0,7529 € - 1,322 € 50 En stock
M3
Naturel
UL94 V-0
PVDF
8.0 mm
Tournevis fendu
0,1221 € - 0,2084 € 888 En stock
M6
Naturel
DIN 963
PP
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1182 € - 0,2006 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
DIN 963
PP
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1288 € - 0,1989 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
DIN 963
PP
60.0 mm
Tournevis fendu
1,3082 € - 2,2872 € 290 En stock
M4
Naturel
UL94 V-0
PVDF
20.0 mm
Tournevis fendu
2,8834 € - 4,3712 € 350 En stock
M6
Naturel
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0643 € - 0,1116 € 500 En stock
M4
Naturel
DIN 963
PP
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0766 € - 0,1299 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
DIN 963
PP
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0642 € - 0,109 € 96 En stock
M4
Naturel
DIN 963
PP
16.0 mm
Tournevis fendu
1,9437 € - 3,6205 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Tournevis fendu
1,0573 € - 1,725 € 200 En stock
M4
Naturel
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Tournevis fendu
1,8335 € - 2,6807 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
UL94 V-0
PVDF
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0766 € - 0,1001 € 1598 En stock
M4
Naturel
DIN 963
PP
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0771 € - 0,131 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
DIN 963
PP
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0555 € - 0,0941 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
DIN 963
PP
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0915 € - 0,1555 € 98 En stock
M5
Naturel
DIN 963
PP
30.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 25
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm PVDF Naturel

10404805

Gamme de prix
5,2189 € - 3,5262 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm PP Naturel

10402214

Gamme de prix
0,1531 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm PVDF Naturel

10404614

Gamme de prix
1,322 € - 0,7529 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm PP Naturel

10402290

Gamme de prix
0,1974 € - 0,1138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm PVDF Naturel

10404607

Gamme de prix
1,322 € - 0,7529 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm PP Naturel

10402269

Gamme de prix
0,2084 € - 0,1221 €

Niveaux de stock
888 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm PP Naturel

10402252

Gamme de prix
0,2006 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm PP Naturel

10402306

Gamme de prix
0,1989 € - 0,1288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm PVDF Naturel

10404690

Gamme de prix
2,2872 € - 1,3082 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 12.0 mm PVDF Naturel

10404775

Gamme de prix
4,3712 € - 2,8834 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm PP Naturel

10402160

Gamme de prix
0,1116 € - 0,0643 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm PP Naturel

10402207

Gamme de prix
0,1299 € - 0,0766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm PP Naturel

10402153

Gamme de prix
0,109 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm PVDF Naturel

10404713

Gamme de prix
3,6205 € - 1,9437 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm PVDF Naturel

10404669

Gamme de prix
1,725 € - 1,0573 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm PVDF Naturel

10404645

Gamme de prix
2,6807 € - 1,8335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm PP Naturel

10402146

Gamme de prix
0,1001 € - 0,0766 €

Niveaux de stock
1598 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 25.0 mm PP Naturel

10402177

Gamme de prix
0,131 € - 0,0771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm PP Naturel

10402139

Gamme de prix
0,0941 € - 0,0555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm PP Naturel

10402221

Gamme de prix
0,1555 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition