Menu Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0582 € - 0,0582 € 16048 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0983 € - 0,0983 € 13078 En stock
M2.5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0855 € - 0,0855 € 60 En stock
M4
25.0 mm
Tournevis fendu
0,4562 € - 0,4562 € 1008 En stock
M10
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1807 € - 0,1807 € 80 En stock
M10
30.0 mm
Tournevis fendu
0,3777 € - 0,3777 € 2323 En stock
M12
40.0 mm
Tournevis fendu
0,3808 € - 0,3808 € 1047 En stock
M10
60.0 mm
Tournevis fendu
0,0674 € - 0,0674 € 24215 En stock
M2.5
6.0 mm
Tournevis fendu
0,109 € - 0,109 € 7750 En stock
M10
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1687 € - 0,1687 € 8248 En stock
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1626 € - 0,1626 € 68 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,048 € - 0,048 € 280 En stock
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
0,3728 € - 0,3728 € 316 En stock
M4
30.0 mm
Tournevis fendu
25000 En stock
M2
5.0 mm
Tournevis fendu
0,0888 € - 0,0888 € 1000 En stock
M3
5.0 mm
Tournevis fendu
0,20 € - 0,20 € 1500 En stock
M10
20.0 mm
Tournevis fendu
0,5014 € - 0,5014 € 5750 En stock
M10
50.0 mm
Tournevis fendu
0,4268 € - 0,4268 € 314 En stock
M12
50.0 mm
Tournevis fendu
0,2434 € - 0,2434 € 58 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,2566 € - 0,2566 € 200 En stock
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Noir

10038635

Gamme de prix
0,0582 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
16048 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039731

Gamme de prix
0,0983 € - 0,0983 €

Niveaux de stock
13078 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038703

Gamme de prix
0,0855 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10x1.5 mm 40.0 mm PP Naturel

10039625

Gamme de prix
0,4562 € - 0,4562 €

Niveaux de stock
1008 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039601

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M12 40.0 mm Nylon Naturel

10039663

Gamme de prix
0,3777 € - 0,3777 €

Niveaux de stock
2323 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 60.0 mm Nylon Naturel

10039649

Gamme de prix
0,3808 € - 0,3808 €

Niveaux de stock
1047 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039700

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
24215 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039755

Gamme de prix
0,109 € - 0,109 €

Niveaux de stock
7750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 20.0 mm PP Naturel

10038680

Gamme de prix
0,1687 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
8248 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 16.0 mm PP Naturel

10038642

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038666

Gamme de prix
0,048 € - 0,048 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Naturel

10038741

Gamme de prix
0,3728 € - 0,3728 €

Niveaux de stock
316 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038307


Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039717

Gamme de prix
0,0888 € - 0,0888 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10x1.5 mm 20.0 mm PP Naturel

10039595

Gamme de prix
0,20 € - 0,20 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 50.0 mm Nylon Naturel

10039632

Gamme de prix
0,5014 € - 0,5014 €

Niveaux de stock
5750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M12 50.0 mm Nylon Naturel

10039670

Gamme de prix
0,4268 € - 0,4268 €

Niveaux de stock
314 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Naturel

10038659

Gamme de prix
0,2434 € - 0,2434 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Naturel

10038697

Gamme de prix
0,2566 € - 0,2566 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel