Menu Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,7486 € - 1,4647 € Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Bouton cruciforme
1,0179 € - 1,7872 € Demander le délai de livraison ici
M10
60.0 mm
Bouton cruciforme
0,1455 € - 0,242 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
19.0 mm
Bouton cruciforme
0,2434 € - 0,3004 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,053 € - 0,0654 € 1897 En stock
M4 x 0.7
30.0 mm
Tournevis fendu
0,045 € - 0,0556 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
8.0 mm
Tournevis fendu
0,225 € - 0,2777 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,2913 € - 0,3596 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
60.0 mm
Bouton cruciforme
0,056 € - 0,0692 € 940 En stock
M4 x 0.7
40.0 mm
Tournevis fendu
0,2118 € - 0,2615 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
50.0 mm
Bouton cruciforme
0,0584 € - 0,0722 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
6.0 mm
Tournevis fendu
0,137 € - 0,1871 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
15.0 mm
Tournevis fendu
0,0778 € - 0,0961 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0701 € - 0,0866 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
40.0 mm
Tournevis fendu
0,2748 € - 0,3393 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
50.0 mm
Bouton cruciforme
0,0569 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
35.0 mm
Tournevis fendu
0,1977 € - 0,2441 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,1035 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
60.0 mm
Tournevis fendu
0,1977 € - 0,2441 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1935 € - 0,2389 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
10.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 10
Vis Bouton cruciforme M8 60.0 mm Nylon Naturel

10375310

Gamme de prix
1,4647 € - 0,7486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 60.0 mm Nylon Naturel

10375341

Gamme de prix
1,7872 € - 1,0179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 19.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299043

Gamme de prix
0,242 € - 0,1455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299081

Gamme de prix
0,3004 € - 0,2434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296783

Gamme de prix
0,0654 € - 0,053 €

Niveaux de stock
1897 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297261

Gamme de prix
0,0556 € - 0,045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299067

Gamme de prix
0,2777 € - 0,225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299104

Gamme de prix
0,3596 € - 0,2913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296806

Gamme de prix
0,0692 € - 0,056 €

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298657

Gamme de prix
0,2615 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297254

Gamme de prix
0,0722 € - 0,0584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297292

Gamme de prix
0,1871 € - 0,137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297339

Gamme de prix
0,0961 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297353

Gamme de prix
0,0866 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299098

Gamme de prix
0,3393 € - 0,2748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296790

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298602

Gamme de prix
0,2441 € - 0,1977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297919

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298527

Gamme de prix
0,2441 € - 0,1977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298510

Gamme de prix
0,2389 € - 0,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel