Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0554 € - 0,0687 € | 298 En stock |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0554 € - 0,0687 € | 5000 En stock |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1371 € - 0,1692 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0724 € - 0,0898 € | 417 En stock |
M4
|
0.394 in
10. mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,117 € - 0,1455 € | 303 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1105 € - 0,1377 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1376 € - 0,1708 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1091 € - 0,1354 € | 536 En stock |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0478 € - 0,0594 € | 50 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1531 € - 0,1896 € | 100 En stock |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2022 € - 0,2506 € | 1000 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0694 € - 0,086 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1206 € - 0,1497 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0545 € - 0,0673 € | 250 En stock |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0673 € - 0,0837 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0873 € - 0,1082 € | 1000 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1446 € - 0,1787 € | 250 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1096 € - 0,1359 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0528 € - 0,0656 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0529 € - 0,0658 € | 50 En stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu