Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5876 € - 12,646 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
10.0
|
Titane G5
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 47,6241 € - 79,3735 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Titane G5
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 7,0387 € - 11,7311 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
40.0
|
Titane G2
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 5,6396 € - 9,3957 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Titane G2
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 4,1221 € - 6,8773 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Titane G2
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 8,5778 € - 14,2926 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Titane G2
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 3,9176 € - 6,5329 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
6.0
|
Titane G2
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 4,6279 € - 7,706 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
2.0
|
Titane G2
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 3,9176 € - 6,5329 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
8.0
|
Titane G2
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 9,8908 € - 16,4882 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
55.0
|
Titane G2
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 17,0371 € - 28,4023 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
80.0
|
Titane G2
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 6,7051 € - 11,1823 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
14.0
|
Titane G2
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 8,793 € - 14,6585 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
30.0
|
Titane G2
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 7,0387 € - 11,7311 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Titane G2
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 6,3392 € - 10,5581 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
10.0
|
Titane G2
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 5,0153 € - 8,3625 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
20.0
|
Titane G2
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 5,0153 € - 8,3625 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
45.0
|
Titane G2
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 37,1414 € - 61,8952 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Titane G5
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 6,7051 € - 11,1823 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Titane G2
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 5,9409 € - 9,9015 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
35.0
|
Titane G5
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer