Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
1,4248 € - 2,378 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
4.0
Acier inox 303
4.0
Tournevis fendu
6.0
2,1115 € - 3,5158 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
25.0
Inox 416
5.0
Clé hexagonale
8.0
1,8655 € - 3,116 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
16.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
2,7368 € - 4,5613 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
18.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
2,1525 € - 3,5875 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
30.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
4,1615 € - 6,929 € 1 En stock
M10
12.0
8.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
5,412 € - 9,02 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
25.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
2,4498 € - 4,0898 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
8.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
2,009 € - 3,3518 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
5.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
12,259 € - 20,4283 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
80.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
5,1148 € - 8,5178 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
70.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
2,4088 € - 4,0078 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
5.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
3,0443 € - 5,0738 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
40.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
2,009 € - 3,3518 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
2.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
1,763 € - 2,9315 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
12.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
5,412 € - 9,02 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
40.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
4,5305 € - 7,544 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
70.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
29,8993 € - 49,8355 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
60.0
Titane G5
18.0
Clé hexagonale
24.0
5,1968 € - 8,6613 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
75.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
11,7875 € - 19,639 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
40.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 4.0 Acier inox 303

20221195

Gamme de prix
2,378 € - 1,4248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 25.0 Inox 416

20222062

Gamme de prix
3,5158 € - 2,1115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 16.0 Acier inox 303

20230609

Gamme de prix
3,116 € - 1,8655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 18.0 Acier inox 303

20230807

Gamme de prix
4,5613 € - 2,7368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 30.0 Acier inox 303

20231965

Gamme de prix
3,5875 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 8.0 Acier inox 303

20231194

Gamme de prix
6,929 € - 4,1615 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 25.0 Acier inox 303

20231262

Gamme de prix
9,02 € - 5,412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 8.0 Acier inox 303

20230753

Gamme de prix
4,0898 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 5.0 Acier inox 303

20230722

Gamme de prix
3,3518 € - 2,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 80.0 Acier inox 303

20231514

Gamme de prix
20,4283 € - 12,259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 70.0 Acier inox 303

20230906

Gamme de prix
8,5178 € - 5,1148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 5.0 Acier inox 303

20230951

Gamme de prix
4,0078 € - 2,4088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 40.0 Acier inox 303

20230852

Gamme de prix
5,0738 € - 3,0443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 2.0 Acier inox 303

20230692

Gamme de prix
3,3518 € - 2,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 12.0 Acier inox 303

20231910

Gamme de prix
2,9315 € - 1,763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 40.0 Acier inox 303

20231293

Gamme de prix
9,02 € - 5,412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 70.0 Acier inox 303

20246013

Gamme de prix
7,544 € - 4,5305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 60.0 Titane G5

20244170

Gamme de prix
49,8355 € - 29,8993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 75.0 Acier inox 303

20246365

Gamme de prix
8,6613 € - 5,1968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 40.0 Acier inox 303

20246563

Gamme de prix
19,639 € - 11,7875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0