Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6953 € - 19,4853 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
55.0
|
Titane G2
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 6,2833 € - 10,4755 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Titane G2
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 10,1578 € - 16,933 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
40.0
|
Titane G2
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 12,0335 € - 20,0593 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Titane G2
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 7,0828 € - 11,808 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Titane G2
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 4,7765 € - 7,9643 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 6,2218 € - 10,373 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
45.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 12,3103 € - 20,5103 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Empreintes torx
|
24.0
|
||
| 13,7145 € - 22,8575 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
60.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Empreintes torx
|
24.0
|
||
| 7,052 € - 11,7568 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| 7,5133 € - 12,5255 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
80.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| 16,4205 € - 27,3675 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Inox 316
|
22.0
|
Empreintes torx
|
30.0
|
||
| 2,6035 € - 4,3358 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 23,411 € - 39,0218 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Inox 316
|
22.0
|
Empreintes torx
|
30.0
|
||
| 2,4805 € - 4,141 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
45.0
|
Inox 316
|
5.0
|
Empreintes torx
|
8.0
|
||
| 2,7368 € - 4,5613 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
14.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 6,2833 € - 10,4755 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| 4,0488 € - 6,7548 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 1,64 € - 2,7265 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
3.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Empreintes torx
|
8.0
|
||
| 4,8175 € - 8,0258 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer